Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Technique linéaire drylin® W isense

Avec la technique linéaire drylin isense, les guidages linéaires annoncent à l'avance leur besoin en entretien !

Sur les guidages linéaires drylin isense, les éléments de glissement en polymères hautes performances iglidur sont équipés d'un capteur pour la transmission des signaux. Le système est informé dès que l'élément de glissement atteint un certain degré d'usure et qu'un échange est nécessaire.

  • drylin isense peut être rajouté ultérieurement, l'ajout est simple
  • Plus d'arrêts imprévus
  • Détection et contrôle du besoin en entretien par télédiagnostic
  • Montage rapide et facile

 

Référence A C A2 C2 K2 H2 Poids [kg]
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés WW-10-40-10-IS 73 100 60 87 M6 24 0,29 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés WW-16-60-10-IS 104 100 86 82 M8 35 0,71 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Délai de livraison

Délai de livraison

sur stock

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société *
Tél.  
Prénom *
E-Mail *
Nom *
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CP  *
 

Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.

Ville  
Rue  
Région  
 

Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.

Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.


prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24