Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Joints en feutre iglidur® SG03 pour paliers lisses


Le joint en feutre SG03 évite que de la saleté et de la poussière pénètrent dans le logement et protège ainsi le palier et l'arbre de l'usure et des arrêts.

  • Flexible, s'adapte à votre design
  • Logements propres malgré la saleté et la poussière
  • Produit économique

Domaines d’application type :Génie mécanique, machines agricoles, engins de chantier, véhicules utilitaires
 
Cotes et prix : Sur demande

 

Joint en feutre iglidur SG03

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société *
Tél.  
Prénom *
E-Mail *
Nom *
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CP  *
 

Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.

Ville  
Rue  
Région  
 

Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.

Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24