Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Frottement minimisé, durée de vie doublée

Ajout possible d'un système de surveillance de l'usure

Les points essentiels :

  • Durée de vie rallongée grâce à des paliers lisses en tribo-polymères sans entretien combinés aux maillons de la chaîne
  • Ajout en option de capteurs de surveillance intelligents comme par exemple un capteur d'usure, pour une maintenance prédictive
  • Recommandations d'entretien comparées à la pratique de nombreuses applications en cours et affinées par l'intermédiaire du module icom
  • Accès aux données de durée de vie de la chaîne porte-câbles par le service maintenance, à tout moment et de n'importe où.
  • Nombreuses améliorations de détail
  • Courses de plus de 800 m
  • Vitesses de plus de 5 m/s
  • Peu de vibrations, faible bruit de déplacement

 

La nouvelle P4.1 regroupe les deux compétences clés pour une durée de vie plus longue

Depuis 1964, igus® met au point et produit des polymères hautes performances pour des paliers lisses sans graisse et des chaînes porte-câbles robustes. Grâce à l'expérience acquise dans les deux domaines et aux recherches sur de nouveaux composites polymères, les ingénieurs igus® sont parvenus à optimiser encore le système P4 et à augmenter nettement la sécurité et la disponibilité des installations avec la chaîne à roulettes P4.1. Chaque liaison entre les maillons comporte un logement pour les mouvements oscillants. Ce logement vient d'être équipé d'un palier lisse en tribo-polymères sans entretien qui a permis de doubler la durée de vie de la chaîne. Les grues à conteneurs utilisées dans les ports, par exemple, peuvent maintenant atteindre une durée de vie escomptée de plus de 15 ans ou 20.000 heures de service, voire plus.

Nouvelle chaîne à roulettes P4.1

De nouveaux paliers lisses sans graisse et un capteur d'usure intelligent confèrent une durée de vie plus longue à la chaîne à roulettes P4.1 destinée aux grues et ponts roulants.

 

En plus des paliers lisses, un capteur d'usure intelligent confère une durée de vie plus longue à la chaîne à roulettes P4.1 destinée aux grues et ponts roulants. Les roulettes en polymères ne roulent pas l'une sur l'autre en raison du décalage entre le brin supérieur et le brin inférieur, elles se croisent pour garantir un déplacement aussi peu bruyant que possible. Le résultat en est une baisse du coefficient de frottement et une réduction de 57% de la force motrice requise. De nombreux utilisateurs, dont le premier fabricant mondial de grues ZPMC, misent depuis des années déjà sur cette chaîne à roulettes profilées très fiable.

Mise en réseau intelligente et maintenance prédictive avec isense

La nouvelle P4.1 peut être équipée en option de capteurs de surveillance intelligents. Dès que l'usure atteint une limite donnée, un signal est envoyé au module de communication igus® icom et ce signal permet de planifier l'entretien de la chaîne. Les données du module icom peuvent être utilisées comme le client le souhaite. Par exemple pour un pur message d'entretien ou pour une prévision intelligente et dynamique de la durée de vie avec une connexion au centre de données igus®. Dans ce dernier cas, l'apprentissage automatique et des algorithmes d'intelligence artificielle comparent constamment les recommandations d'entretien à la pratique de nombreuses applications en cours et les affinent. La mise en réseau intelligente de la chaîne à roulettes P4.1 permet au service d'entretien d'accéder à tout moment aux données de durée de vie de la chaîne.

Domaines d'applications types :

Grues (extérieur/intérieur), transgerbeurs, construction d’installations, portique, convoyage

Comparatif de durée de vie* des différentes générations de chaînes porte-câbles à roulettes igus®
Chaîne à roulettes igus®

La comparaison est basée sur un pont roulant équipé par igus® qui est en service depuis 9 ans et a plus de 40.000 heures de service. Les chaînes à roulettes précédentes ont été changées comme prévu.

 
Chaîne porte-câbles série P41.56
Série Hauteur intérieure Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur extérieure Rayon de courbure Course
Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m]
 P41.56.18.200.0 56 187 250 84 200 550 Sur demande 
 P41.56.18.250.0 56 187 250 84 250 800 Sur demande 
 P41.56.18.300.0 56 187 250 84 300 1000 Sur demande 
 P41.56.20.200.0 56 200 270 84 200 550 Sur demande 
 P41.56.20.250.0 56 200 270 84 250 800 Sur demande 
 P41.56.20.300.0 56 200 270 84 300 1000 Sur demande 
 P41.56.25.200.0 56 250 320 84 200 550 Sur demande 
 P41.56.25.250.0 56 250 320 84 250 800 Sur demande 
 P41.56.25.300.0 56 250 320 84 300 1000 Sur demande 
 P41.56.30.200.0 56 300 370 84 200 550 Sur demande 
 P41.56.30.250.0 56 300 370 84 250 800 Sur demande 
 P41.56.30.300.0 56 300 370 84 300 1000 Sur demande 
 P41.56.35.200.0 56 350 420 84 200 550 Sur demande 
 P41.56.35.250.0 56 350 420 84 250 800 Sur demande 
 P41.56.35.300.0 56 350 420 84 300 1000 Sur demande 
 P41.56.40.200.0 56 400 470 84 200 550 Sur demande 
 P41.56.40.250.0 56 400 470 84 250 800 Sur demande 
 P41.56.40.300.0 56 400 470 84 300 1000 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Chaîne porte-câbles série P41.80
Série Hauteur intérieure Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur extérieure Rayon de courbure Course
Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m]
 P41.80.18.250.0 80 187 256 108 250 600 Sur demande 
 P41.80.18.300.0 80 187 256 108 300 800 Sur demande 
 P41.80.18.350.0 80 187 256 108 350 970 Sur demande 
 P41.80.20.250.0 80 200 276 108 250 600 Sur demande 
 P41.80.20.300.0 80 200 276 108 300 800 Sur demande 
 P41.80.20.350.0 80 200 276 108 350 970 Sur demande 
 P41.80.25.250.0 80 250 326 108 250 600 Sur demande 
 P41.80.25.300.0 80 250 326 108 300 800 Sur demande 
 P41.80.25.350.0 80 250 326 108 350 970 Sur demande 
 P41.80.30.250.0 80 300 376 108 250 600 Sur demande 
 P41.80.30.300.0 80 300 376 108 300 800 Sur demande 
 P41.80.30.350.0 80 300 376 108 350 970 Sur demande 
 P41.80.35.250.0 80 350 426 108 250 600 Sur demande 
 P41.80.35.300.0 80 350 426 108 300 800 Sur demande 
 P41.80.35.350.0 80 350 426 108 350 970 Sur demande 
 P41.80.40.250.0 80 400 476 108 250 600 Sur demande 
 P41.80.40.300.0 80 400 476 108 300 800 Sur demande 
 P41.80.40.350.0 80 400 476 108 350 970 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Délai de livraison  
Délai de livraison

A partir de l'automne

Produits semblables
Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer