Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nouveautés et élargissements de gammes 2018

Robot à tout petits prix robolink® personnalisable de un à six axes, système de guidage linéaire drylin® Exchange permettant un remplacement rapide du film lisse directement sur le patin, chaîne porte-câblesP4.1 à longue durée de vie pour les courses très longues avec des paliers lisses sans entretien... Ces trois nouveautés igus® parmi tant d'autres nouveautés et élargissements de la gamme de plastiques en mouvement illustrent bien la capacité d'innovation de l'entreprise. Il y a certainement parmi elles une solution qui répond à vos besoins.

Les nouveautés igus® séduisent par :

une durée de vie plus longue

des temps d'approvisionnement et de montage plus courts

une intelligence intégrée (« les plastiques intelligents »)

de meilleures propriétés que le métal


 
Télécharger gratuitement le catalogue des nouveautés 2018
(pdf en allemand/anglais)

Demande de visite dans vos locaux / de salon dans vos locaux

Nouveaux produits

robolink® Apiro

robolink® Apiro

Ce système découple le moteur et le réducteur et fait appel à de nouveaux réducteurs à vis sans fin. Le résultat ? Une manière simple de réaliser une automatisation sur mesure.

Commande moteur dryve D3

Commande moteur dryve D3

Commande économique et prête à utiliser pour les moteurs à courant continu. Cette commande est vite raccordée et très facile à utiliser, sans bricolage et sans soudure.

Robot Delta drylin®

Robot Delta drylin®

Système modulaire pour robot de picking delta avec un taux de 60 picks/min. La cinématique complète peut être livrée prête à installer dans un cadre de transport ou sous forme de système à monter soi-même.

iglidur® J UV

iglidur® J UV

Palier lisse à stabilisateurs UV disponible sur demande dans les cotes standard de l'iglidur® J ou dans des géométries spéciales sur mesure.

chainflex® CF280.UL.H

chainflex® CF280.UL.H

Complément à la gamme de câbles hybrides à interface DSL selon le standard fabricant Beckhoff. Durée de vie garantie. Testé. Sur stock.

xiros® POM

Bille porteuse xiros® en polymère B180

Capacité de charge trois à cinq fois plus élevée grâce à l'utilisation de billes en inox et à un boîtier à l'intérieur optimisé. Moins d'usure et durée de vie plus longue.


Brochure nouveautés 2018

Télécharger le catalogue nouveautés gratuit

Dans le catalogue nouveautés gratuit, vous trouverez toutes les informations sur nos nouveaux produits et nos élargissements de gammes. Augmenter la durée de vie et baisser les coûts.
 


 
 


Configuration en ligne plus simple et plus rapide

Système d'expertise pour rouleaux de renvoi xiros®

Système d'expertise pour rouleaux de renvoi xiros®

Accès facile au catalogue en ligne et aux données CAO

  • Transfert simple au panier, commande à partir de 1 unité
  • Demande d'échantillons gratuits
  • Enregistrement, chargement et remise à zéro de vos configurations individuelles
  • Utilisation également possible sur iPad

Configurateur robolink®

Configurateur robolink®

Interface CAO intuitive

Configuration individuelle d'un bras de robot du premier axe jusqu'à l'outil

Simulation du mouvement du bras de robot par cinématique inversée ou par l'intermédiaire des différentes articulations

Demande de renseignements directe et transfert simple au panier, sortie de la nomenclature

Configurateur pour ébauches

Configurateur pour ébauches

Trouver rapidement le meilleur matériau

Calcul de la durée de vie escomptée de plus de 19 matériaux iglidur®

Prise en compte possible d'autres conditions telles que les charges, la température, la présence d'agents chimiques, etc.

Possibilité de demande directe

Chaînes porte-câbles configurateur
d'équipement de robots

Configurateur d'équipement de robots avec des chaînes porte-câbles

Trouver et configurer rapidement un équipement complet pour votre robot

  • Sélection de votre robot parmi un grand nombre de modèles de fabricants de renom
  • Propose jusqu'à 10.000 variantes de choix de composants pour le guidage de l'énergie en robotique
  • Sortie d'une nomenclature complète, du prix total et du délai de livraison probable de votre configuration
  • Elaboration de comptes rendus de votre configuration au format PDF

Configurateur de vis

Configurateur de vis

Configuration en ligne rapide et simple de vis filetées et d'embouts

Configuration sur mesure de la vis

Sortie d'un plan 2D pour vérification rapide

Plan de fabrication en quelques minutes, offre dans les meilleurs délais