Mon interlocuteur
Sélectionner un département
E4.38L  

Largeur de 2.000 mm et charge accrue de 50% pour la E4.38L/R4.38L

... E4.1L ... extrêmement large ... charge accrue

50% de charge supplémentaire en plus par flasque intermédiaire

Largeurs de 2.000 mm et plus

Disponible pour de nombreuses chaînes et gaines porte-câbles E4.1

Pour les séries E4.38L/R4.38L et E4.48L/R4.48L

Combinaison possible de chaîne et gaine porte-câbles

Domaines d'utilisation types :Pour les masses de remplissage élevées ou les chaînes renfermant de nombreux câbles lourds juxtaposés

E4.1L extrêmement large, charge accrue  
Standard  
+50% de charge supplémentaire en plus

+50% de charge supplémentaire en plus

 
+100% de charge supplémentaire en plus

+100% de charge supplémentaire en plus

 
+150% de charge supplémentaire en plus

+150% de charge supplémentaire en plus

 

Référence : Hauteur interne Hauteur externe Largeur intérieure Largeur externe Rayon de courbure  
  hi ha Bi Ba R  
E4.38L.Bi1/Bi2/Bin.R.0* 38 54 50 - 250 Bi + 16 63 - 350  Anfragen
R4.38L.Bi1/Bi2/Bin.R.0* 38 54 50 - 250 Bi + 16 125 - 350  Anfragen
E4.48L.Bi1/Bi2/Bin.R.0 48 64 50 - 300 Bi + 20 75 - 350  Anfragen
R4.48L.Bi1/Bi2/Bin.R.0 48 64 50 - 300 Bi + 20 125 - 350  Anfragen

 
*à partir du printemps 2018

Délai de livraison  
Délai de livraison

Sur stock

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer