Mon interlocuteur
Sélectionner un département
Outil d'ouverture pour chaînes

Réduction du niveau sonore de 3 dB, montage rapide, même prix

E2.1 ... ... 3 dB en moins, montage plus aisé ...

Plus de hauteurs intérieures de 26 à 48 mm

Réduction jusqu'à 3 dB(A) du bruit de déplacement*

Ouverture simple du haut et du côté, outil d'ouverture compris

Rapport optimisé entre hauteur intérieure et extérieure, jusqu'à 3 mm de hauteur intérieure en plus pour la même hauteur extérieure*

Grandes surfaces de glissement pour applications glissantes/courses longues

Design ménageant les câbles


*Par rapport à des types semblables de la gamme E2/000 éprouvée

Domaines d'applications types : Génie mécanique, machines de tout type, machines-outils, machines de travail du bois, machines textiles, applications avec courses jusqu'à 150 m

Diagramme

Longueur autoportante (FLB)

Cotes

Référence : Hauteur interne Hauteur externe Largeur intérieure Largeur externe Rayon de courbure  
  hi ha Bi Ba R  
E2.26.Bi.R. 26 35 25, 381, 571, 771, 89, 103, 125 Bi + 16 0481, 055, 075, 100,
125, 150, 175, 200,
225, 250
 Anfragen
E2.38.Bi.R. 38 50 50, 65, 751, 90, 1001, 125, 150, 175 Bi + 16 631, 075, 100, 125,
150, 175, 200, 250
 Anfragen
E2.48.Bi.R. 48 64 50, 751, 1001, 115, 125, 1501, 175, 200, 225, 250 Bi + 18,6 0751, 100, 125,
150, 200, 250, 300
 Anfragen
    sur demande

Délai de livraison

Sur stock

Plus d'informations

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société *
Tél.  
Prénom *
E-Mail *
Nom *
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CP  *
 

Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.

Ville  
Rue  
Région  
 

Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.

Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.