Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Palier lisse cylindrique en iglidur® Q290, mm

  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Convient aux températures élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
Description de produit
iglidur® Q290 | Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
L'iglidur® Q290 offre une excellente durée de vie pour les applications oscillantes en milieu rude telles qu'on les trouve souvent sur les machines agricoles, notamment sur les arbres « tendres » (zingués par exemple). La sollicitation des arbres est elle aussi minime.

Domaines d'application type

Machines agricoles
Machines de construction

Vous trouverez d'autres emplois possibles ici :
Applications par secteurs d'activités

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier à longue durée de vie pour milieux
    exigeant robustesse (machines agricoles, machines de construction, etc.)
    est requis pour des charges moyennes à élevées
    sur des arbres « tendres »
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Tolérances et système de mesure
es cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l’humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.
Méthode de vérification

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial dans le boîtier est ainsi évité.
iglidur® - Montage, encollage, usinage
 
Certifications et normes
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.