Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Module linéaire drylin® SLT en nouvelle taille 15

... slim line ... Prix iF ...

 

... slim line ... Prix iF ...

Une structure extrêmement plate, la vis placée sur le côté, un design sortant de l´ordinaire, voici quelques unes des raisons pour lesquelles le module linéaire drylin® SLT a été récompensé par le prix de design iF 2014. En termes techniques, le système séduit par un entraînement à vis (trapézoïdale ou hélicoïdale) montée sur roulements à billes pour un fonctionnement manuel ou avec un moteur. La nouvelle taille 15 est basée sur le guidage linéaire miniature drylin® T de taille 15 avec patin réglable TWE-04-15.

Structure très plate en raison de la disposition de la vis sur le côté

Sans graisse, résistant à la corrosion, léger

Pas de vis variable : Tr12x3, Tr12x6P3, Sg12x25

Chariot miniature réglable drylin® T modèle TWE-04-15

Vis au choix à gauche ou à droite


Domaines d´utilisation types :Construction d´appareils, technique médicale, automatisation de laboratoires

Module linéaire SLT

1. Vis orientée vers la droite
2. Vis orientée vers la gauche

 
Cotes [mm]
Réf.   Longueur de la course Patin Charge stat. maxi Vitesse maxi Vitesse maxi    
      [kg] supplém.
(par 100 mm)
axiale [N] radiale [N] [1/min.] [m/min.]    
 SLT-BB-0412 - 300 0,15 0,06 100 200 1000 1,5 222,27 USD 
 SLT-BB-0415 NEW 600 0,4 0,12 200 400 1000 3 289,66 USD 
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog
Réf.   A Al H E1 E2 E3 L L2 d2 ha sg tk kt tg f lb lt d T* as    
 SLT-BB-0412 - 45 38 20 15 20 30 78 15 - 10 M3-7 6,5 6 M4 2,2 5 20 13 TR 08x1,5 11 222,27 USD 
 SLT-BB-0415 NEW 58 45 30 19 25 35 89 17 12 15 M3-13 8 4,5 M5-15 2,8 6,5 22 17 TR12x3 16 289,66 USD 
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog
* également possible avec vis hélicoïdale : Sg08x10 / Sg08x15 / Sg12-25
Code commande
 



Course en mm
sortie de vis
G = tourillon avec filet
filet
R=à droite
 
Pas de vis
Vis
Acier ou inox
Orientation vis
R = à droite (standard)
L = à gauche
Patin réglable TWE (standard)
Taille 0412/0415
Version
BB = avec roulement à billes (standard)

Version

 


Délai de préparation de 3 à 8 jours

Plus d'informations :