Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Chaînes Porte-Câbles nouveautés et extensions de gammes 2012

the-chain pour les courses longues

guidelite pour tâches de guidage simples

Réaliser rapidement et à bon prix des courses jusqu´à 150 m.

E2/000 rol e-chain® - courses longues économiques, sur stock

Des courses glissantes économiques et à haute efficacité énergétique.

PPDS basic - arrêt automatique

Le calcul des forces de traction/poussée en tant qu'élément de sécurité standard.

Roulettes E4.1 - silence, on roule

Diminuer la force d´entraînement des Chaînes Porte-Câbles - c´est maintenant aussi possible avec le système modulaire standard E4.1.

P4 - gain d´énergie et de place

Tout petits rayons de courbure pour la Chaîne Porte-Câbles à roulettes P4 - courses ultra longues même dans des espaces réduits.

guidefast - montage simple

Chaîne Porte-Câbles économique pour grues et ponts roulants - système modulaire pour un montage rapide.

Système d´expertise chaînes porte-câbles QC. 60

Le système d´expertise QC.60 pour chaînes porte-câbles vous permet de trouver rapidement et simplement des systèmes de chaînes porte-câbles adaptés à votre application

the-chain pour les mouvements verticaux

Système modulaire e-spool®

L´alternative aux enrouleurs de câbles pour ménager les câbles et guider différents agents de façon sûre.

liftband - guidage vertical simple

Modulaire, silencieux, peu encombrant - guidage vertical des liquides, de l´énergie et des données.

guidelok slimline F - ascension rapide

Finis les claquements et les chocs en présences d´accélérations transversales - guidage vertical sûr jusqu´à 50 m - nouvelles tailles disponibles.

e-spool® - enrouleur multi-énergies

Une solution alternative aux enrouleurs de câbles - guidage sûr de différents câbles et tuyaux tout en ménageant les câbles.

the-chain pour les mouvements circulaires

Modules en rotation - il suffit d´empiler

Effectuer des mouvements circulaires à 900° et plus, même avec des charges élevées, avec les modules rotatifs igus®.

the-chain pour les mouvements pluridimensionnels et les robots

triflex® TRLF - mise en place rapide

Remplissage plus rapide en présence de gros flexibles et câbles.

triflex® RSP - rappel réglable

Finie la formation de boucles près de la tête d´un robot - avec une force de rappel réglable en continu.

the-chain pour le domaine des copeaux

Couvercle en aluminium - ouverture possible du couvercle en alu

Couvercles ouvrables en aluminium pour le Système E4.1.

Eléments de fixation étanches aux copeaux - rien ne passe

Eléments de fixation étanches aux copeaux pour Gaines Porte-Câbles - rails en C intégrés.

RX - sur stock contre les copeaux chauds

Variante en polymère hautes températures des Gaines Porte-Câbles RX étanches aux copeaux et allant jusqu'à 850° C, sur stock

the-chain pour le guidage encapsulé de l´énergie

micro flizz® - rajoutez-
en

Un Système pour tous types de câbles et tuyaux disponible en une nouvelle taille - l'alternative sans entretien aux rails conducteurs.

the-chain pour les mouvements très dynamiques

Taille plus grande

Nouvelle largeur pour R4.112.

La famille s´agrandit encore...

Elargissement de la gamme à succès E4.1.

Réduire le temps de montage

Simple, mais fort utile : nouvel outil d´ouverture pour Chaînes E4 et E6.

Eléments de fixation E3 - en haut, en bas, comme vous voulez

Fixation sur tout le pourtour peu encombrante pour les Chaînes Porte-Câbles ultra dynamiques E3.

E61.52 - silencieux, en douceur

Hauteur interne de 52 mm maintenant disponible - nouvelle génération de Chaînes Porte-Câbles silencieuses pour salles blanches.

Série E4.38L - économique

Elargissement de la gamme E4.1 light : Série E4.38L

the-chain de petite et moyenne taille

E2.15 - mini, ouverte

Variabilité maximale avec une Chaîne Porte-Câbles - coûts réduits et possibilités accrues grâce à un système modulaire.

Elargissement gamme E2 micro - plus de choix

Elargissement et diversification de gamme - nouveaux rayons de courbure pour une plus grande variété de câbles et d´espaces de montage.

Elargissement gamme 2 mini - dans les petites tailles

Elargissement de la gamme - nouveaux rayons pour une plus grande variété de câbles et d´espaces.

the-chain en rotation continue

c-chain® - en mouvement continu, sur stock

Des économies grâce à la standardisation - système modulaire de Chaînes Porte-Câbles sans fin.

the-chain pour les impératifs particuliers

ESD/ATEX sur stock

Chaînes Porte-Câbles ESD/ATEX conductrices en permanence - gamme disponible en 24 heures.

Chaîne Porte-Câbles détectable - rien ne se perd

Chaînes Porte-Câbles en polymère détectables magnétiquement pour les secteurs des produits alimentaires et du tabac.

the-chain pour plus de possibilités

Système E4 - universel, simple, pense aux câbles

Nouveaux éléments de division interne pour multiplier par 4 la durée de vie des câbles.

Système E6 - nouvelles divisions internes

Nouveaux éléments de division interne destinés à réduire l´abrasion des câbles jusqu´à 75%.


Autres nouveautés :


Archives nouveautés et extensions de gammes

2011

2010

2009