Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Entraînement pour robolink

NOUVEAU : unité d´entraînement robolink® avec bras articulé à 5 axes

Périmètre de travail nettement élargi

Longueur de bras librement configurable grâce à la structure modulaire

Entraînement par moteur pas à pas d´igus®

Autre technique d´entraînement / de commande possible sans
problème


 
 



A = câble robolink
B = articulation pluriaxiale robolink
C = tubes de raccordement robolink®
D = axe de rotation > ± 90°
E = boîtier unité d´entraînement
F = moteur pas à pas igus®
G = poulie d´entraînement à dispositif tendeur de câbles robolink
H = câbles Dyneema
I = articulation supplémentaire

 
 
Cotes [mm]
Numéro de commande pour moteur dT h1 h2 l1 l2 l3 l4
 RL-50-DOF5-28-AEK5-17 Système à articulations robolink® avec unité d´entraînement 26 240 197,5 530 410 75 32,5 Sur demande 
 RL-50-DOF5-28-AEK5-23 Système à articulations robolink® avec unité d´entraînement 26 275 235 600 480 85 35 Sur demande 
 RL-50-DOF5-28-WS-AEK5-17 Système à articulations robolink® avec unité d´entraînement 26 240 197,5 530 410 75 32,5 Sur demande 
 RL-50-DOF5-28-WS-AEK5-23 Système à articulations robolink® avec unité d´entraînement 26 275 235 600 480 85 35 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Plus d'informations :