Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Capteurs de fin de course et de référence

drylin E  

La compacité et le montage simple des capteurs s´inscrivent de façon logique dans l´esprit modulaire de la gamme drylin® E. Grâce à leur encapsulage en polymères, les capteurs de fin de course, de référence ou de position sont particulièrement légers tout en étant résistants.

Capteur inductif

Ouverture / fermeture

24 Volts

Connecteur M8

Indice de protection IP67

Capteurs de fin de course et de référence  
Capteurs de fin de course et de référence  
Capteurs de fin de course et de référence  
Numéro de commande Version    
 IK-0052 Kit capteurs avec support pour SLN, inductif, PNP, ouverture/NC Sur demande 
 IK-0053 Kit capteurs avec support pour SLN, inductif, PNP, fermeture/NO Sur demande 
 IK-0072 Contact mécanique inverseur.
Montage près du chariot de la gamme ZLW et SAW, taille 0630 / 1040
Sur demande 
 IK-0073 Contact mécanique inverseur.
Montage sous le chariot de la gamme ZLW et SAW, taille 0630 / 1040
Sur demande 
 INI-AB-I-025-A-AA Capteur, inductif, PNP, fermeture/NO Sur demande 
 INI-AB-I-025-B-AA Capteur, inductif, PNP, ouverture/NC Sur demande 
 INI-AB-I-025-D-AA Capteur, inductif, NPN, fermeture/NO Sur demande 
 INI-AB-I-025-E-AA Capteur, inductif, NPN, ouverture/NC Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Données techniques

Initiateurs Unité  
Tension de service [VDC] 10...30
Courant de commutation maxi [mA] 100
Tension de repos [mA] 10,0
température ambiante [°C] -25...+70
Fréquence de commutation maxi [Hz] 3000.000
Catégorie d´utilisation   DC12
Indice de protection   IP67
Ecart de commutation [SN] 2,5

Attribution des broches
Capteur

Capteur

 
Câble capteur

Câble capteur

 

Capteur Câble capteur
M8 à 3 pôles      
PIN Signal PIN Couleur
1 BCC 1 brun
3 OV 3 bleu
4 charge 4 noir

Plus d'informations :