Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Blocage manuel PRT-HK-30, fixation simple

 

Le blocage PRT destiné à une immobilisation rapide par frottement est maintenant aussi disponible en taille 30 :

Couple de retenue de 10 Nm réalisable avec un couple d'entraînement de 1 Nm

Vissage avec la bague extérieure


Secteurs : Systèmes de manutention, construction de dispositifs d´essai, technique d´affichage / publicité, technique de montage, etc.

PRT-HK-30

PRT-HK-30

 
PRT-HK-60, PRT-HK-100, PRT-HK-200

PRT-HK-60, PRT-HK-100, PRT-HK-200

 
Cotes [mm]
Réf. : D D1 T2 K1 pour vis H h gk W    
  [mm] [mm] [°]   [mm] [mm] [mm] [°]    
 PRT-HK-30 100 91 45° 4,5 8 3,2 M5 60 Sur demande 
 PRT-HK-60 160 145 18° - - 10 M6 35 Sur demande 
 PRT-HK-50 150 135 22,5° - - 10 M6 40 Sur demande 
 PRT-HK-100 (1) 205 185 22,5° - - 12 M6 40 Sur demande 
 PRT-HK-200 (1) 320 300 22,5° - - 15 M6 40 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) uniquement en liaison avec une bague extérieure de plus grande taille PRT-01-…-G
 


Livrable à partir de fin Novembre 2011

Plus d'informations :