Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Gaines Porte-Câbles étanches aux copeaux

Variante fermée de la Série E4.1 light

 

La variante fermée de la Série E4.1 light a été mise au point spécialement pour l´utilisation dans les machines-outils. Les couvercles rabattables facilitent le montage des câbles et protégent ceux-ci des influences extérieures.

Ouverture du couvercle des deux côtés, d´où une insertion aisée des câbles

Bonne protection des câbles contre la saleté et les copeaux en tous genres

Protection contre les copeaux brûlants, jusqu´à 850°C (matériau HT en option)

 

Données techniques  
Vitesse de roulement FLGG / accélération maxi FLGG maxi 20 [m/s] / maxi 200 [m/s2]
Vitesse de roulement FLGB / accélération maxi FLGB maxi 3 [m/s] / maxi 6 [m/s2]
Vitesse de roulement Glissante / accélération maxi glisante maxi 10 [m/s] / maxi 50 [m/s2]
Matériau – température admissible °C igumid G / -40°C à +120°C

Série R4.38L

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Rayon de courbure
R
Hauteur extérieure
ha
   
 R4.38L.050.125.0 38 50 125 54 Sur demande 
 R4.38L.050.150.0 38 50 150 54 Sur demande 
 R4.38L.050.175.0 38 50 175 54 Sur demande 
 R4.38L.050.200.0 38 50 200 54 Sur demande 
 R4.38L.050.250.0 38 50 250 54 Sur demande 
 R4.38L.050.300.0 38 50 300 54 Sur demande 
 R4.38L.050.350.0 38 50 350 54 Sur demande 
 R4.38L.075.125.0 38 75 125 54 Sur demande 
 R4.38L.075.150.0 38 75 150 54 Sur demande 
 R4.38L.075.175.0 38 75 175 54 Sur demande 
 R4.38L.075.200.0 38 75 200 54 Sur demande 
 R4.38L.075.250.0 38 75 250 54 Sur demande 
 R4.38L.075.300.0 38 75 300 54 Sur demande 
 R4.38L.075.350.0 38 75 350 54 Sur demande 
 R4.38L.100.125.0 38 100 125 54 Sur demande 
 R4.38L.100.150.0 38 100 150 54 Sur demande 
 R4.38L.100.175.0 38 100 175 54 Sur demande 
 R4.38L.100.200.0 38 100 200 54 Sur demande 
 R4.38L.100.250.0 38 100 250 54 Sur demande 
 R4.38L.100.300.0 38 100 300 54 Sur demande 
 R4.38L.100.350.0 38 100 350 54 Sur demande 
 R4.38L.125.125.0 38 125 125 54 Sur demande 
 R4.38L.125.150.0 38 125 150 54 Sur demande 
 R4.38L.125.175.0 38 125 175 54 Sur demande 
 R4.38L.125.200.0 38 125 200 54 Sur demande 
 R4.38L.125.250.0 38 125 250 54 Sur demande 
 R4.38L.125.300.0 38 125 300 54 Sur demande 
 R4.38L.125.350.0 38 125 350 54 Sur demande 
 R4.38L.150.125.0 38 150 125 54 Sur demande 
 R4.38L.150.150.0 38 150 150 54 Sur demande 
 R4.38L.150.175.0 38 150 175 54 Sur demande 
 R4.38L.150.200.0 38 150 200 54 Sur demande 
 R4.38L.150.250.0 38 150 250 54 Sur demande 
 R4.38L.150.300.0 38 150 300 54 Sur demande 
 R4.38L.150.350.0 38 150 350 54 Sur demande 
 R4.38L.175.125.0 38 175 125 54 Sur demande 
 R4.38L.175.150.0 38 175 150 54 Sur demande 
 R4.38L.175.175.0 38 175 175 54 Sur demande 
 R4.38L.175.200.0 38 175 200 54 Sur demande 
 R4.38L.175.250.0 38 175 250 54 Sur demande 
 R4.38L.175.300.0 38 175 300 54 Sur demande 
 R4.38L.175.350.0 38 175 350 54 Sur demande 
 R4.38L.200.125.0 38 200 125 54 Sur demande 
 R4.38L.200.150.0 38 200 150 54 Sur demande 
 R4.38L.200.175.0 38 200 175 54 Sur demande 
 R4.38L.200.200.0 38 200 200 54 Sur demande 
 R4.38L.200.250.0 38 200 250 54 Sur demande 
 R4.38L.200.300.0 38 200 300 54 Sur demande 
 R4.38L.200.350.0 38 200 350 54 Sur demande 
 R4.38L.250.125.0 38 250 125 54 Sur demande 
 R4.38L.250.150.0 38 250 150 54 Sur demande 
 R4.38L.250.175.0 38 250 175 54 Sur demande 
 R4.38L.250.200.0 38 250 200 54 Sur demande 
 R4.38L.250.250.0 38 250 250 54 Sur demande 
 R4.38L.250.300.0 38 250 300 54 Sur demande 
 R4.38L.250.350.0 38 250 350 54 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Série R4.48L

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Rayon de courbure
R
Hauteur extérieure
ha
   
 R4.48L.050.075.0 48 50 75 64 Sur demande 
 R4.48L.050.125.0 48 50 125 64 Sur demande 
 R4.48L.050.150.0 48 50 150 64 Sur demande 
 R4.48L.050.175.0 48 50 175 64 Sur demande 
 R4.48L.050.200.0 48 50 200 64 Sur demande 
 R4.48L.050.300.0 48 50 300 64 Sur demande 
 R4.48L.050.350.0 48 50 350 64 Sur demande 
 R4.48L.062.075.0 48 62,5 75 64 Sur demande 
 R4.48L.062.125.0 48 62,5 125 64 Sur demande 
 R4.48L.062.150.0 48 62,5 150 64 Sur demande 
 R4.48L.062.175.0 48 62,5 175 64 Sur demande 
 R4.48L.062.200.0 48 62,5 200 64 Sur demande 
 R4.48L.062.250.0 48 62,5 250 64 Sur demande 
 R4.48L.062.300.0 48 62,5 300 64 Sur demande 
 R4.48L.062.350.0 48 62,5 350 64 Sur demande 
 R4.48L.075.075.0 48 75 75 64 Sur demande 
 R4.48L.075.125.0 48 75 125 64 Sur demande 
 R4.48L.075.150.0 48 75 150 64 Sur demande 
 R4.48L.075.175.0 48 75 175 64 Sur demande 
 R4.48L.075.200.0 48 75 200 64 Sur demande 
 R4.48L.075.250.0 48 75 250 64 Sur demande 
 R4.48L.075.300.0 48 75 300 64 Sur demande 
 R4.48L.075.350.0 48 75 350 64 Sur demande 
 R4.48L.100.125.0 48 100 125 64 Sur demande 
 R4.48L.100.150.0 48 100 150 64 Sur demande 
 R4.48L.100.175.0 48 100 175 64 Sur demande 
 R4.48L.100.200.0 48 100 200 64 Sur demande 
 R4.48L.100.250.0 48 100 250 64 Sur demande 
 R4.48L.100.300.0 48 100 300 64 Sur demande 
 R4.48L.100.350.0 48 100 350 64 Sur demande 
 R4.48L.125.125.0 48 125 125 64 Sur demande 
 R4.48L.125.150.0 48 125 150 64 Sur demande 
 R4.48L.125.175.0 48 125 175 64 Sur demande 
 R4.48L.125.200.0 48 125 200 64 Sur demande 
 R4.48L.125.250.0 48 125 250 64 Sur demande 
 R4.48L.125.300.0 48 125 300 64 Sur demande 
 R4.48L.125.350.0 48 125 350 64 Sur demande 
 R4.48L.150.075.0 48 150 75 64 Sur demande 
 R4.48L.150.125.0 48 150 125 64 Sur demande 
 R4.48L.150.150.0 48 150 150 64 Sur demande 
 R4.48L.150.175.0 48 150 175 64 Sur demande 
 R4.48L.150.200.0 48 150 200 64 Sur demande 
 R4.48L.150.250.0 48 150 250 64 Sur demande 
 R4.48L.150.300.0 48 150 300 64 Sur demande 
 R4.48L.150.350.0 48 150 350 64 Sur demande 
 R4.48L.175.125.0 48 175 125 64 Sur demande 
 R4.48L.175.150.0 48 175 150 64 Sur demande 
 R4.48L.175.175.0 48 175 175 64 Sur demande 
 R4.48L.175.200.0 48 175 200 64 Sur demande 
 R4.48L.175.250.0 48 175 250 64 Sur demande 
 R4.48L.175.300.0 48 175 300 64 Sur demande 
 R4.48L.175.350.0 48 175 350 64 Sur demande 
 R4.48L.200.125.0 48 200 125 64 Sur demande 
 R4.48L.200.150.0 48 200 150 64 Sur demande 
 R4.48L.200.175.0 48 200 175 64 Sur demande 
 R4.48L.200.200.0 48 200 200 64 Sur demande 
 R4.48L.200.250.0 48 200 250 64 Sur demande 
 R4.48L.200.300.0 48 200 300 64 Sur demande 
 R4.48L.200.350.0 48 200 350 64 Sur demande 
 R4.48L.250.125.0 48 250 125 64 Sur demande 
 R4.48L.250.150.0 48 250 150 64 Sur demande 
 R4.48L.250.175.0 48 250 175 64 Sur demande 
 R4.48L.250.200.0 48 250 200 64 Sur demande 
 R4.48L.250.250.0 48 250 250 64 Sur demande 
 R4.48L.250.300.0 48 250 300 64 Sur demande 
 R4.48L.250.350.0 48 250 350 64 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


R4.38L - sur demande
R4.48L

Plus d'informations :