Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble chainflex® USB 3.0- pour le nouveau standard USB

CFBUS.PUR.068 et CFBUS.PVC.068

 
Câble USB 3.0 chainflex®

Les nouveaux câbles chainflex® USB 3.0 ont été mis au point pour le nouveau standard USB et sont destinés aux mouvements constants dans les Chaînes Porte-Câbles.

Pour les sollicitations moyennes.

Gaine extérieure en PVC ou en PUR.

Version blindée

Résistant aux huiles.

Non propagateur de flamme.


Secteurs : Surveillance par images numériques, assurance-qualité, conditionnement, manutention.

 
CFBUS.PUR
Numéro de commande   Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs
Diamètre extérieur env. Indice de cuivre Weight Prix au
mètre
 
    [mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]    
 CFBUS.PUR.020 - (4x0,25)C 7,5 23 66 Sur demande 
 CFBUS.PUR.001 - (2x0,25)C 8,5 25 72 Sur demande 
 CFBUS.PUR.021 - (2x0,50)C 8,5 32 82 Sur demande 
 CFBUS.PUR.022 (1) - (4x0,50)C 8,5 43 90 Sur demande 
 CFBUS.PUR.040 - (4x0,25)C 6,5 29 67 Sur demande 
 CFBUS.PUR.035 NEW (3x0,50)C 8 40 77 Sur demande 
 CFBUS.PUR.045 - (4x(2x0,15))C 7,5 33 66 Sur demande 
 CFBUS.PUR.049 - (4x(2x0,15))C 7,5 34 66 Sur demande 
 CFBUS.PUR.H01.049 - ((4x(2x0,15))C+4x1,5)C 12,5 126 207 Sur demande 
 CFBUS.PUR.050 - 4x(2x0,20)C 9,5 65 118 Sur demande 
 CFBUS.PUR.052 - (4x(2x0,15)C)C 9,5 89 129 Sur demande 
 CFBUS.PUR.056 - (2x(2x0,15)C+2x0,38)C 9 59 91 Sur demande 
 CFBUS.PUR.060 - (4x0,38)C 7 33 64 Sur demande 
 CFBUS.PUR.H01.060 - ((4x(2x0,38))C+4x1,5)C 11,5 121 199 Sur demande 
 CFBUS.PUR.068 - (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7 39 64 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
Catalogue Commande d‘échantillons La durée de vie QuickPin PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Ce câble a une structure à quatre conducteurs.
CFBUS.PVC
Numéro de commande   Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs
Diamètre extérieur env. Indice de cuivre Weight Prix au
mètre
 
    [mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]    
 CFBUS.PVC.020 - (4x0,25)C 7 23 57 Sur demande 
 CFBUS.PVC.001 - (2x0,25)C 8,5 25 75 Sur demande 
 CFBUS.PVC.021 - (2x0,50)C 8,5 32 86 Sur demande 
 CFBUS.PVC.022 (1) - (4x0,50)C 8,5 43 94 Sur demande 
 CFBUS.PVC.035 (1) NEW (3x0,50)C 8 40 82 Sur demande 
 CFBUS.PVC.040 - (4x0,25)C 6,5 29 68 Sur demande 
 CFBUS.PVC.045 - (4x(2x0,15))C 7,5 33 67 Sur demande 
 CFBUS.PVC.049 - (4x(2x0,15))C 7,5 34 67 Sur demande 
 CFBUS.PVC.050 - 4x(2x0,20)C 9,5 65 120 Sur demande 
 CFBUS.PVC.052 - (4x(2x0,15)C)C 9,5 89 136 Sur demande 
 CFBUS.PVC.056 - (2x(2x0,15)C+2x0,38)C 9 59 96 Sur demande 
 CFBUS.PVC.060 - (4x0,38)C 7 33 67 Sur demande 
 CFBUS.PVC.068 - (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7 39 67 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
Catalogue Commande d‘échantillons La durée de vie QuickPin PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Ce câble a une structure à quatre conducteurs.
Plus d'informations :