Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Unités linéaires à moteur

 
 
Elément d´écartement

L´élément d´écartement est un adaptateur en aluminium qui amène l´unité linéaire drylin® choisie à la hauteur de votre moteur NEMA. Une possibilité de fixation est déjà intégrée pour les capteurs. Le montage peut aussi avoir lieu ultérieurement.

Numéro de commande Pour unités linéaires Type de moteur Matière  
STY-104001 SLW-/SLWE-1040 NEMA23 Aluminium, anodisé clair  Demandes
STY-121001 SHT-/SHTC-/SHTS-12, SHT-12-PL NEMA23 Aluminium, anodisé bleu-gris  Demandes

Bride moteur

La bride support moteur entoure et protège l´accouplement et reprend les cotes de raccordement correspondant à votre moteur NEMA23.

Couplage

L´accouplement assure la liaison entre la vis / l´axe d´entraînement et la sortie du moteur pour transmettre le couple. Ses éléments élastiques évitent toute tension entre les composants.

 
Gamme de brides supports moteurs

Numéro de commande pour unités linéaires Type de moteur Matière  
MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 polymère, noir  Demandes
MF-2040-NEMA23 SLW-/SLWE-/SAW-1040,
SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17
NEMA23/23XL
Aluminium, anodisé noir  Demandes
MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, anodisé clair  Demandes
MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, anodisé clair  Demandes
MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, anodisé clair  Demandes
MF-1040-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, anodisé clair  Demandes
MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, anodisé clair  Demandes
MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, anodisé clair  Demandes
MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, anodisé noir  Demandes

Gamme d´accouplements

Numéro de commande pour unité linéaire Type de moteur  
COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA17  Demandes
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA SAW-0630 | ZLW-0630-S NEMA17  Demandes
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040 | SLW-/SLWE-/SAW-1040
| SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17  Demandes
COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23  Demandes
COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630 NEMA23  Demandes
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23  Demandes
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA SHT-20 NEMA23  Demandes
COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23XL  Demandes
COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23XL  Demandes
COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S NEMA34  Demandes
COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA ZLW-1660-S NEMA34  Demandes

Plus d'informations :