Mon interlocuteur
Sélectionner un département

chainflex® pour répartiteur actionneur/capteur

CF.INI CF9 M23

 
chainflex® pour répartiteur actionneur/capteur

Pour le raccordement de répartiteurs actionneur/capteur (5 x d) câble de connexion M23 : connecteur (femelle ou mâle) à une extrémité, nu à l´autre extrémité

Code 7.4.4.

Résistant aux huiles.

Résistant à l´hydrolyse et aux microbes.

En mouvement : -35 °C à +100 °C.

Rayon de courbure min. 5 x d.

Tension nominale : 300/500 V.

Couleur : bleu acier (comparable à RAL 5011).

Gamme de produits - câble nu à l´extrémité
Numéro de commande Nombre de pôles Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs Ø    
    [mm2] [mm]    
 MAT90436630 16 16+3 11 91,60 USD 
 MAT90436631 16 16+3 11 90,43 USD 
Plus d'informations sur l'article choisi :
Catalogue Commande d‘échantillons La durée de vie QuickPin PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Gamme de produits - connecteur mâle à l´extrémité
Numéro de commande Nombre de pôles Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs Ø    
    [mm2] [mm]    
 MAT90436628 16 16+3 11 154,36 USD 
 MAT90436629 16 16+3 11 136,65 USD 
Plus d'informations sur l'article choisi :
Catalogue Commande d‘échantillons La durée de vie QuickPin PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Plus d'informations :