Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Elargissement de gamme : câble de données PUR très résistant à l´abrasion

Câble de données PUR chainflex® CF240.PUR

 

Câble de données économique en PUR pour les Chaînes Porte-Câbles utilisées dans les machines-outils, résistance aux agents optimisée et homologation UL-CSA.

Pour les sollicitations élevées.

Gaine extérieure en PUR.

Version blindée

Résistant aux huiles et aux liquides de refroidissement.

Résistant aux entailles.

Sans PVC et sans produits halogènes.

Non propagateur de flamme.

Résistant à l´hydrolyse et aux microbes.


Secteurs : Machines d´usinage et machines-outils, transstockeurs, secteur du conditionnement, manutention rapide, secteur du froid.

 
Extrait de la gamme de produits
Numéro de commande Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs
Diamètre extérieur env. Indice de cuivre Weight Prix au
mètre
 
  [mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]    
 CF240.PUR.01.04 (4x0,14)C 6 15 40 Sur demande 
 CF240.PUR.01.07 (7x0,14)C 6,5 22 55 Sur demande 
 CF240.PUR.01.08 (8x0,14)C 7 26 64 Sur demande 
 CF240.PUR.01.14 (14x0,14)C 8 40 81 Sur demande 
 CF240.PUR.01.18 (18x0,14)C 8,5 51 97 Sur demande 
 CF240.PUR.01.25 (25x0,14)C 9,5 67 124 Sur demande 
 CF240.PUR.02.25 (25x0,25)C 10,5 96 161 Sur demande 
 CF240.PUR.02.03 (3x0,25)C 6 17 42 Sur demande 
 CF240.PUR.02.04 (4x0,25)C 6 21 46 Sur demande 
 CF240.PUR.02.05 (5x0,25)C 6 24 52 Sur demande 
 CF240.PUR.02.07 (7x0,25)C 7 32 66 Sur demande 
 CF240.PUR.02.08 (8x0,25)C 7,5 35 73 Sur demande 
 CF240.PUR.02.14 (14x0,25)C 8,5 59 106 Sur demande 
 CF240.PUR.02.18 (18x0,25)C 9 71 126 Sur demande 
 CF240.PUR.03.03 (3x0,34)C 6 25 49 Sur demande 
 CF240.PUR.03.04 (4x0,34)C 6,5 30 55 Sur demande 
 CF240.PUR.03.05 (5x0,34)C 7 34 62 Sur demande 
 CF240.PUR.03.07 (7x0,34)C 8 45 87 Sur demande 
 CF240.PUR.03.14 (14x0,34)C 9,5 74 131 Sur demande 
 CF240.PUR.03.18 (18x0,34)C 10,5 92 161 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
Catalogue Commande d‘échantillons La durée de vie QuickPin PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


En 24 h ou le jour même

Plus d'informations :