Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Rayon de courbure réduit de 25 %

Câble de données chainflex® CF211 en PVC

 

Après de nombreuses séries de tests, le rayon de courbure a pu être réduit de 10 x d à 7,5 x d.

Pour les sollicitations élevées.

Gaine extérieure en PVC.

Version blindée

Toronnage par paires.

Résistant aux huiles.

Non propagateur de flamme.


Secteurs : Transstockeurs, machines d´usinage et de conditionnement, manutention, portiques intérieurs

 
 
L'étendue de la fourniture
Numéro de commande Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs
Diamètre extérieur env. Indice de cuivre Weight Prix au
mètre
 
  [mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]    
 CF211.02.01.02 (2x0,25)C 5 16 32 Sur demande 
 CF211.02.02.02 (1) (2x(2x0,25))C 6 23 43 Sur demande 
 CF211.02.03.02 (3x(2x0,25))C 7 32 69 Sur demande 
 CF211.02.04.02 (4x(2x0,25))C 8 40 74 Sur demande 
 CF211.02.05.02 (5x(2x0,25))C 8,5 48 90 Sur demande 
 CF211.02.06.02 (6x(2x0,25))C 9 56 106 Sur demande 
 CF211.02.08.02 (8x(2x0,25))C 10,5 70 142 Sur demande 
 CF211.02.10.02 (10x(2x0,25))C 12 90 174 Sur demande 
 CF211.02.14.02 (14x(2x0,25))C 12 108 196 Sur demande 
 CF211.03.03.02 (3x(2x0,34))C 8 44 84 Sur demande 
 CF211.03.08.02 (8x(2x0,34))C 11,5 91 174 Sur demande 
 CF211.03.10.02 (10x(2x0,34))C 13 111 197 Sur demande 
 CF211.05.01.02 (2x0,5)C 5,5 24 43 Sur demande 
 CF211.05.02.02 (1) (2x(2x0,50))C 7 37 64 Sur demande 
 CF211.05.03.02 (3x(2x0,5))C 9 55 106 Sur demande 
 CF211.05.04.02 (4x(2x0,5))C 9,5 67 132 Sur demande 
 CF211.05.05.02 (5x(2x0,5))C 10,5 83 154 Sur demande 
 CF211.05.06.02 (6x(2x0,5))C 11,5 91 179 Sur demande 
 CF211.05.08.02 (8x(2x0,5))C 13 125 233 Sur demande 
 CF211.05.10.02 (10x(2x0,5))C 15,5 170 295 Sur demande 
 CF211.05.14.02 (14x(2x0,5))C 15,5 187 301 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
Catalogue Commande d‘échantillons La durée de vie QuickPin PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Ce câble a une structure à quatre conducteurs.
Plus d'informations :