Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Unités d´entraînement pour un bras articulé en 4 axes

 
Unité d´entraînement igus®

Unité d´entraînement compacte pour bras articulé à 4 axes.

Longueur de bras librement configurable grâce à la structure modulaire

Entraînement par moteurs pas à pas igus®

Autre technique d´entraînement / de commande tout à fait possible

 
 
Cotes [mm]
Numéro de commande pour le moteur dT h1 h2 l1 l2 l3 l4
 RL-AEK4-001-17 NEMA 17 26 225 190 385 310 75 32,5 Sur demande 
 RL-AEK4-001-23 NEMA 23 26 260 230 445 370 90 35 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Moteurs pas à pas igus®

Amorçage avec les commandes moteur les plus courantes grâce à un raccord électrique standardisé

Bon rapport qualité-prix

Précis

Amorçage simple

 
Données techniques

Moteur NEMA 17 NEMA 23
Tension maximale 60 VDC 60 VDC
Tension nominale 24-48 VDC 24-48 VDC
Courant nominal 1,8 A 4,2 A
Couple de maintien 0,5 Nm 2 Nm
Taille de la bride 42 mm 56 mm

Plus d'informations :