Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Entraînement pour robolink

Pignon robolink

 

Raccordement aux moteurs

Motoréducteur d4 - d12 avec/sans clavette

Matériau : PA2200 et aluminium

3,5 enroulements = 500 mm de course de câble

 
Cotes [mm]
Numéro de commande d1 d2 d3 l1 La lK
 RL-ZA001-0250 5 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-06 6 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-08 8 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-08PFN (1) 8 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-10 10 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-10PFN (1) 10 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-12 12 50 32 26 15 11 Sur demande 
 RL-ZA001-0250-12PFN (1) 12 50 32 26 15 11 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) avec clavette selon DIN 6885
Plus d'informations :