Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Entraînement pour robolink

Câble robolink®

 

Câble d´entraînement très résistant (3.800 N) avec câble Dyneema.

Segments d´enveloppe (RN54)

Grande flexibilité

Sollicitation axiale élevée possible

Rayon de courbure : 33 mm

résistant aux intempéries

 
Cotes [mm]
Numéro de commande d1 d2 l1 RB Prix/m
 RL-SD02-BZ01 2 8 3,5 33 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* -xxx = longueur en mm, sans câble
Cotes [mm]
Numéro de commande Couleur   Prix/m
 RL-SD02-01 Gris carbone Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* -xxx = longueur en mm, 10.000 mm maxi (autres longueurs et couleurs sur demande)
Plus d'informations :