Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Articulation à angle de pivotement de 180°

 

A = angle de pivotement version RL-50-001 ± 90°| B = nouvel angle de pivotement version RL-50-002 +130° / -50°

Matériau de l'articulation robolink® :

Articulation robolink® : polyamide fin PA 2200

Vis : acier inoxydable 316

Câbles : Dyneema®

Paliers lisses : iglidur® J


NOUVELLE variante de l´articulation RL-50 au périmètre de travail modifié du pivotement.

 
Cotes [mm]
Numéro de commande Description Angle d'oscillation Angle de rotation dK d3 dT l1    
              ± 5    
 RL-50-002 Articulation robolink® W +130°/-50° --> 180° ±270° --> 540° 76 83 26 200 Sur demande 
 RL-50-002-E Articulation robolink® W avec capteurs d´angle +130°/-50° --> 180° ±270° --> 540° 76 83 26 200 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Plus d'informations :