Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Protection thermique à rajouter

 
Gaine thermoprotectrice

Gaine protectrice en pur cuir résistant à l´abrasion, revêtu d´une pellicule d´aluminium, à fermeture à glissière et bandes Velcro aux extrémités

Protection contre les éclats de soudure et de métal, jusqu´à 600°C à court terme ; très étanche.

Ajout ultérieur et échange faciles.

Pour les milieux rudes

Chaussettes protectrices résistantes à l´abrasion

Chaussettes protectrices extrêmement résistantes à l´abrasion en cuir noir à fermeture à glissière et bandes Velcro aux extrémités.

Pour les températures d´emploi entre -40 et +100 °C

Résistance à la friction extrêmement élevée

Sans silicone et sans amiante

Longueurs standard sur stock

Grande flexibilité

Cotes [mm]

Référence
Chaussette thermoprotectrice
  Référence
Chaussette protectrice
  Pour Série Longueurs standard
TR.40.18.YY*  Demandes TR.40.19.YY*  Demandes TRC/TRE/TRL.40 500 1000 1500 2000
TR.60.18.YY*  Demandes TR.60.19.YY*  Demandes TRC/TRE/TRL.60 500 1000 1500 2000
TR.70.18.YY*  Demandes TR.70.19.YY*  Demandes TRC/TRE/TRL.70 500 1000 1500 2000
TR.85.18.YY*  Demandes TR.85.19.YY*  Demandes TRC/TRE.85 500 1000 1500 2000
TR.100.18.YY*  Demandes TR.100.19.YY*  Demandes TRC/TRE/TRL.100 500 1000 1500 2000
* YY=longueur de chaussette

Plus d'informations :