Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Jusqu´à 130° C

drylin® N 130°

 

Ce guidage d´une largeur de 27 mm seulement est autolubrifiant et peut être utilisé jusqu´à 130 °C. Le rail en aluminium, le patin en ZAMAC et les éléments de glissement en polymères hautes performances peuvent être utilisés en usage continu à ces températures.

Sans lubrifiant.

Pour les températures ambiantes jusqu´à 130 °C.

Petit et compact.

 
 
Cotes [mm] - rail
Numéro de commande L a C4 A3 C5 = C6 h h1 K1* ly lz Weight    
  max.       min. max.       [mm4] [mm4] [g/m]    
 NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 Sur demande 
 NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 - 9 1,1 0 6524 588 290 Sur demande 
 NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*pour vis cylindrique à tête plate
Cotes [mm] - patin
Numéro de commande H±0.35 A C C1 C2 A2 H2 K2* K3** K4** Spmin. DpØmin. Weight    
                          [g/m]    
 NW-01-27-HT-LLY - - - - - - - - - - - - Sur demande 
 NW-01-27-HT-LLYZ - - - - - - - - - - - - Sur demande 
 NW-01-27-HT-LLZ - - - - - - - - - - - - Sur demande 
 NW-02-27-HT-LLY - - - - - - - - - - - - Sur demande 
 NW-02-27-HT-LLYZ - - - - - - - - - - - - Sur demande 
 NW-02-27-HT-LLZ - - - - - - - - - - - - Sur demande 
 NW-01-27-HT 9,5 14 40 30 20 0 1,5 M4 0 0 0 11 Sur demande 
 NW-02-27-HT 9,5 14 40 30 20 0 0 - M4 5 6,5 13 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*pour vis cylindrique à tête plate **filet métallique
 


Disponible en stock

Plus d'informations :