Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Montage simple et rapide

Guidage "mono slide" drylin® W

 

Les chariots plats et compacts sont fraisés à partir de profilés en aluminium puis anodisés.

Montage simple, alignement superflu

Sans lubrifiants

Surface de montage précise

Hauteur de montage de 22 mm seulement

Nombreuses possibilités d´usinage individuel du chariot et du rail

Chariot et rail en aluminium

3 nouvelles tailles de rail (1040/1080/1660)

3 longueurs de chariot pour chacune. (100/150/200mm)

 
 
 
Cotes rail de guidage [mm]
Numéro de commande Weight H da di L a b h h1 h2 G1 G2 a1*    
  [kg/m] ±0,07 -0,1   max. -0,3                  
 WSQ-06-30 (1) 0,45 14 5 0 3000 27 30 4 4 7,5 22,5 15 0 Sur demande 
 WSQ-10-40 (1) 0,92 20 7,5 0 4000 36 40 5,5 5,5 11 30 20 0 Sur demande 
 WSQ-10-80 (2) 1,41 20 7,5 0 4000 70 74 5,5 5,5 11 27 17 40 Sur demande 
 WSQ-10-120 (2) 2,02 20 7,5 0 4000 116 120 5,5 5,5 11 30 20 80 Sur demande 
 WSQ-16-60 1,84 27 11,5 0 4000 54 58 7,5 3,5 14 43 29 30 Sur demande 
 WSQ-20-80 3,3 36 15 0 4000 74 82 9,5 4,5 20 38 21 40 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Une ligne d'alésages centrée
(2) 2 rangées de trous parallèles
Numéro de commande C4 C5 C6 K1 pour vis hy lz Wby Wbz    
    min. max. min. max. DIN 912 [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
 WSQ-06-30 (1) 60 20 49,5 20 49,5 M5* 19000 1250 1100 200 Sur demande 
 WSQ-10-40 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M6 71600 5580 3000 610 Sur demande 
 WSQ-10-80 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 335000 7070 8300 700 Sur demande 
 WSQ-10-120 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 1175000 8000 18400 760 Sur demande 
 WSQ-16-60 120 20 79,5 20 79,5 M8 324700 20500 9400 1700 Sur demande 
 WSQ-20-80 120 20 79,5 20 79,5 M8 1145000 75300 23600 4500 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* WSQ-06-30 et WSQ-10-40 une rangée centrale de trous(1) Une ligne d'alésages centrée
(2) 2 rangées de trous parallèles
Cotes chariot de guidage [mm]
Numéro de commande Weight A C A2 C2 K2 H2 Capacité de charge adm.    
    Largeur de rail       ±0,17 Coy Coz Mox Moy Moz    
  [kg]             [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]    
 WWC-06-30-06 0,07 54 60 45 51 M4 16 1680 840 25 34 34 Sur demande 
 WWC-06-30-08 0,09 54 80 45 71 M4 16 1680 840 25 51 51 Sur demande 
 WWC-06-30-10 0,12 54 100 45 91 M4 16 1680 840 25 68 68 Sur demande 
 WWC-10-40-10 0,21 73 100 60 87 M6 22 4800 2400 96 170 170 Sur demande 
 WWC-10-40-15 0,32 73 150 60 137 M6 22 4800 2400 96 290 290 Sur demande 
 WWC-10-40-20 0,42 73 200 60 187 M6 22 4800 2400 96 410 410 Sur demande 
 WWC-10-80-10 0,28 107 100 94 87 M6 22 4800 2400 178 170 170 Sur demande 
 WWC-10-80-15 0,42 107 150 94 137 M6 22 4800 2400 178 290 290 Sur demande 
 WWC-10-80-20 0,56 107 200 94 187 M6 22 4800 2400 178 410 410 Sur demande 
 WWC-10-120-10 0,36 153 100 140 87 M6 22 4800 2400 96 170 170 Sur demande 
 WWC-10-120-15 0,54 153 150 140 137 M6 22 4800 2400 288 290 290 Sur demande 
 WWC-10-120-20 0,72 153 200 140 187 M6 22 4800 2400 288 410 410 Sur demande 
 WWC-16-60-10 0,41 104 100 86 82 M8 30 8400 4200 240 270 270 Sur demande 
 WWC-16-60-15 0,61 104 150 86 132 M8 30 8400 4200 240 480 480 Sur demande 
 WWC-16-60-20 0,8 104 200 86 182 M8 30 8400 4200 240 690 690 Sur demande 
 WWC-20-80-15 0,99 134 150 116 132 M8 40 12800 6400 525 670 670 Sur demande 
 WWC-20-80-20 1,33 134 200 116 182 M8 40 12800 6400 525 990 990 Sur demande 
 WWC-20-80-25 1,66 134 250 116 232 M8 40 12800 6400 525 1250 1250 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


Disponible en stock

Plus d'informations :