Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Des mouvements flexibles

Arbre d´entraînement flexible pour tables linéaires à vis drylin®

 

Le complément idéal des tables linéaires à vis drylin®. L´arbre flexible permet un positionnement de la molette qui soit indépendant de la position de montage de l´unité linéaire. Placé à 500 mm et décalé de 85° ? Pas de problème !

2 longueurs (500 + 1000 mm).

Pour les sorties de tout diamètre (10, 12, 14 mm).

Mise en place flexible.

Compact.

 
 
 
Cotes [mm]
Numéro de commande d1 d2 d3 d4 sg E1 l1 l tot. T max [Nm] Rayon de courbure mini    
 FS-06-300-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 6 M4 8,5 36,5 300 3 70 Sur demande 
 FS-06-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 - M4 8,5 36,5 500 3 70 Sur demande 
 FS-08-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 8 M4 8,5 36,5 500 4,5 90 Sur demande 
 FS-08-1000-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 - M4 8,5 36,5 1000 4,5 90 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


sur stock | accessoires disponibles

Plus d'informations :