Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Grande variété de calottes...à petit prix

Rotules lisses igubal® à tout(s) prix

 

Quand le prix joue un rôle décisif. La nouvelle variante de rotules lisses de la gamme dimensionnelle E offre les mêmes propriétés techniques que notre produit standard.

Manipulation facile.

Très économique.

Résistance aux produits chimiques et à la corrosion.

Très robuste.

Différents matériaux de calottes iglidur®.

Compensation des défauts d´alignement.


Secteurs : Construction de machines et d´installations.

 
Cotes [mm]
Numéro de commande d1 d2 B C f max. Weight    
  E10         Angle d'oscillation [g]    
 EGLM-15-LC 15 26 12 9 0,5 21° 4,5 Sur demande 
 EGLM-16-LC 16 28 13 9,5 0,5 21° 6 Sur demande 
 EGLM-20-LC 20 35 16 12 1 18° 11 Sur demande 
 EGLM-25-LC 25 42 20 16 1 16° 20 Sur demande 
 EGLM-30-LC 30 47 22 18 1 13° 26 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


Disponible en stock

Plus d'informations :