Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Un joint pour les applications en présence de forte saleté

PRT-01 avec joint

 

L´insensibilité à la saleté et la robustesse des plateaux tournants iglidur® PRT peuvent encore être améliorées en faisant appel à un joint. Pour les applications en milieu très sale, un joint augmente leur durée de vie. De plus, les têtes des vis de fixation dans le disque central sont noyées afin d´éviter une accumulation entre le plateau et les vis de la saleté traînée dans le mouvement.

Sans lubrifiant et sans entretien.

Pour les utilisations en milieu très sale.

Résistant à la corrosion.

Robuste et prêt à monter.

Disponible dans les tailles 60 et 100, joint d´un côté (-D) ou des deux côtés (-DD).


Secteurs : Construction d´appareils et d´auxiliaires, technique d´usinage, fonderie

 
 


Disponible en stock

Cotes [mm]
Numéro de commande D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 pour vis R1 R2 B    
          ±0,2                        
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 Sur demande 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 Sur demande 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Sur demande 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* Tolérance selon DIN ISO 2768 mK
Plus d'informations :