Mon interlocuteur
Sélectionner un département

PRT-01-300 à éléments de glissement en iglidur® H1

Plateau tournant hautes températures

 

La variante haute température de la forme 01 est maintenant aussi disponible pour la taille la plus grande ! Pour les applications à une température élevée, en présence d´une humidité extrême et au contact d´agents.

Sans lubrification ni entretien

Utilisation possible jusqu´à +180°C

Grande résistance aux agents

Résistant à la corrosion

Robuste

Prêt à monter


Secteurs : Construction d´appareils et de dispositifs, automation, construction de machines spéciales.

 

Disponible en stock

Cotes [mm]
Numéro de commande   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 pour vis R1 R2 B    
            ±0,2                        
 PRT-01-20-H1 - - - - - - - - - - - - - - - - 163,50 USD 
 PRT-01-30-H1 (1) - 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 199,75 USD 
 PRT-01-50-H1 (1) - 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 232,74 USD 
 PRT-01-60-H1 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 241,95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 298,00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 456,27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 512,00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) NEW 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9 - 205 186,6 7 1 008,52 USD 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Tolérance conformément à la norme DIN ISO 2768 mK
Plus d'informations :