Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Palier Lisse iglidur® détectable

Matériau de palier RN248 détectable

 

En cas de problème, les bouts de palier peuvent être détectés sur la ligne de production. Un critère important d´assurance-qualité, notamment dans le secteur alimentaire.

Sans lubrifiant et sans entretien.

A métal détectable.

Conducteur.



Secteurs : Production chimique, remplissage et technique des boissons, secteur alimentaire.

Tableau de matériaux

Propriétés générales
Densité 1,25 g/cm3
Couleur noir
Absorption d´humidité maxi à +23 °C / 50 % h.r. 1,4 % du poids
Absorption maxi d'eau 7,6 % du poids

Propriétés physiques et thermiques
Température maximale d´emploi en continu + 90 °C
Température maximale d´emploi à courte durée + 170 °C
Température inférieure d'utilisation – 40 °C

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale 99 MPa
Pression de surface statique admissible (20 °C) 50 MPa

Propriétés électriques  
Résistance superficielle 103 Ω < x < 109 Ω

 


selon projet

Plus d'informations :