Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Extrêmement résistant aux agents...flexible...durable

iglidur® C500 - le palier chimie pour toutes les cas de figure !

 

Résistant aux températures jusqu´à +250 °C, extrêmement résistant aux agents – même aux nettoyages avec du peroxyde d´hydrogène – résistant à l´usure, faible coefficient de frottement et adapté aux géométries les plus spéciales.

Sans lubrifiant et sans entretien.

Grande résistance universelle aux produits chimiques.

Résistant à la vapeur d´eau.

Bons coefficients de frottement et d´usure.



Secteurs : Production chimique, technique de remplissage, construction d´installations, vannage, technique médicale et alimentaire

 
Tableau de matériaux

Propriétés générales
Densité 1,35 g/cm3
Couleur beige-brun
Absorption d´humidité maxi à +23 °C / 50 % h.r. 0,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,5 % du poids

Propriétés physiques et thermiques
Température maximale d´emploi en continu + 250 °C
Température maximale d´emploi à courte durée + 300 °C
Température inférieure d'utilisation –100 °C

Propriétés mécaniques
Dureté Shore D 80

Propriétés électriques
Résistance superficielle 1013 Ω

 
 
 

*Cotes selon ISO 3547-1 et cotes spéciales.

Chanfrein en fonction du d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1-6 0,3
Ø 6-12 0,5
Ø 12-30 0,8
Ø > 30 1,2

Cotes [mm]
Référence
cylindrique
d1 tolérance d1* d2 b1    
    min. Max.        
 C500SM-0608-06 6 +0,010 - 8 6 Sur demande 
 C500SM-0810-10 8 +0,013 - 10 10 Sur demande 
 C500SM-1012-10 10 +0,013 - 12 10 Sur demande 
 C500SM-1214-12 12 +0,016 - 14 12 Sur demande 
 C500SM-1618-15 16 +0,016 - 18 15 Sur demande 
 C500SM-2023-20 20 +0,020 - 23 20 Sur demande 
 C500SM-4044-30 40 +0,025 - 44 30 Sur demande 
 C500SM-3034-30 - - - - - Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*Après emmanchement du palier dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de celui-ci se met à la tolérance E10 (selon la méthode de vérification igus).
Référence
avec collerette
d1 tolérance d1* d2 d3 b1 b2    
    min. Max.            
 C500FM-0608-06 6 +0,010 - 8 12 6 1 Sur demande 
 C500FM-0810-10 8 +0,013 - 10 15 8 1 Sur demande 
 C500FM-1012-10 10 +0,013 - 12 18 10 1 Sur demande 
 C500FM-1214-12 12 +0,016 - 14 20 12 1 Sur demande 
 C500FM-1618-17 16 +0,016 - 18 24 17 1 Sur demande 
 C500FM-2023-21 20 +0,020 - 23 30 21,5 1,5 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*Après emmanchement du palier dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de celui-ci se met à la tolérance E10 (selon la méthode de vérification igus).
 


Disponible en stock

Plus d'informations :