Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Résistant à l´usure en présence de fortes charges

 
iglidur® Q2 – un nouveau jalon iglidur® vers les sollicitations extrêmes.

Quand les charges sont extrêmes et que les solutions Paliers Lisses iglidur® existantes arrivent à leurs limites, l´iglidur® Q2 est parfaitement dans son élément. Le matériau de prédilection pour les applications oscillantes en présence de charges élevées et dans des conditions extrêmes.

Sans lubrifiant et sans entretien.

Résistant à l´usure et indéformable en présence de fortes charges.

Très bon rapport qualité-prix.



Secteurs : Véhicules utilitaires, machines de construction, technique agricole, construction d´appareils, génie mécanique général

 
 

Dr.-Ing. Ralf Selzer
Responsable bureau d´étude Paliers Lisses Polymères (vidéo en allemand)

 
Tableau de matériaux

Propriétés générales
Densité 1,46 g/cm3
Couleur beige-brun
Absorption d´humidité maxi à +23 °C / 50 % h.r. 1,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 4,6 % du poids

Propriétés physiques et thermiques
Température maximale d´emploi en continu + 130 °C
Température maximale d´emploi à courte durée + 200 °C
Température inférieure d'utilisation – 40 °C

Propriétés mécaniques
Pression de surface statique admissible (20 °C) 120 MPa
Dureté Shore D 74

Propriétés électriques
Résistance superficielle 1013 Ω

 
 
 

Cotes selon ISO 3547-1 et cotes spéciales

Chanfrein en fonction du d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1-6 0,3
Ø 6-12 0,5
Ø 12-30 0,8
Ø > 30 1,2

Cotes [mm]
Référence
cylindrique
d1 tolérance d1* d2 b1    
    min. Max.        
 Q2SM-1012-04 - - - - - Sur demande 
 Q2SM-4246-52 - - - - - Sur demande 
 Q2SM-0304-03 (1) 3 +0,014 - 4,5 3 Sur demande 
 Q2SM-0405-04 4 +0,020 - 5,5 4 Sur demande 
 Q2SM-0405-06 4 +0,020 - 5,5 6 Sur demande 
 Q2SM-0507-05 (1) 5 +0,020 - 7 5 Sur demande 
 Q2SM-0507-10 5 +0,020 - 7 10 Sur demande 
 Q2SM-0608-06 6 +0,020 - 8 6 Sur demande 
 Q2SM-0608-08 6 +0,025 - 8 8 Sur demande 
 Q2SM-0608-10 6 +0,025 - 8 10 Sur demande 
 Q2SM-0810-08 8 +0,025 - 10 8 Sur demande 
 Q2SM-0810-10 8 +0,025 - 10 10 Sur demande 
 Q2SM-0810-12 8 +0,025 - 10 12 Sur demande 
 Q2SM-1012-08 10 +0,032 - 12 8 Sur demande 
 Q2SM-1012-10 10 +0,025 - 12 10 Sur demande 
 Q2SM-1012-12 10 +0,032 - 12 12 Sur demande 
 Q2SM-1012-15 10 +0,032 - 12 15 Sur demande 
 Q2SM-1012-20 10 +0,032 - 12 20 Sur demande 
 Q2SM-1214-10 12 +0,032 - 14 10 Sur demande 
 Q2SM-1214-12 12 +0,032 - 14 12 Sur demande 
 Q2SM-1214-15 12 +0,032 - 14 15 Sur demande 
 Q2SM-1214-20 12 +0,032 - 14 20 Sur demande 
 Q2SM-1315-10 13 +0,032 - 15 10 Sur demande 
 Q2SM-1315-20 13 +0,032 - 15 20 Sur demande 
 Q2SM-1416-15 14 +0,032 - 16 15 Sur demande 
 Q2SM-1416-20 14 +0,032 - 16 20 Sur demande 
 Q2SM-1416-25 14 +0,032 - 16 25 Sur demande 
 Q2SM-1517-15 15 +0,032 - 17 15 Sur demande 
 Q2SM-1517-20 15 +0,032 - 17 20 Sur demande 
 Q2SM-1517-25 15 +0,032 - 17 25 Sur demande 
 Q2SM-1618-15 16 +0,032 - 18 15 Sur demande 
 Q2SM-1618-20 16 +0,032 - 18 20 Sur demande 
 Q2SM-1618-25 16 +0,032 - 18 25 Sur demande 
 Q2SM-1820-15 18 +0,040 - 20 15 Sur demande 
 Q2SM-1820-20 18 +0,040 - 20 20 Sur demande 
 Q2SM-1820-25 18 +0,040 - 20 25 Sur demande 
 Q2SM-2023-10 20 +0,040 - 23 10 Sur demande 
 Q2SM-2023-15 20 +0,040 - 23 15 Sur demande 
 Q2SM-2023-20 20 +0,040 - 23 20 Sur demande 
 Q2SM-2023-25 20 +0,040 - 23 25 Sur demande 
 Q2SM-2023-30 20 +0,040 - 23 30 Sur demande 
 Q2SM-2225-15 22 +0,040 - 25 15 Sur demande 
 Q2SM-2225-20 22 +0,040 - 25 20 Sur demande 
 Q2SM-2225-25 22 +0,040 - 25 25 Sur demande 
 Q2SM-2225-30 22 +0,040 - 25 30 Sur demande 
 Q2SM-2427-15 24 +0,040 - 27 15 Sur demande 
 Q2SM-2427-20 24 +0,040 - 27 20 Sur demande 
 Q2SM-2427-25 24 +0,040 - 27 25 Sur demande 
 Q2SM-2427-30 24 +0,040 - 27 30 Sur demande 
 Q2SM-2528-15 25 +0,040 - 28 15 Sur demande 
 Q2SM-2528-20 25 +0,040 - 28 20 Sur demande 
 Q2SM-2528-25 25 +0,040 - 28 25 Sur demande 
 Q2SM-2528-30 25 +0,040 - 28 30 Sur demande 
 Q2SM-2832-20 28 +0,040 - 32 20 Sur demande 
 Q2SM-2832-25 28 +0,040 - 32 25 Sur demande 
 Q2SM-2832-30 28 +0,040 - 32 30 Sur demande 
 Q2SM-3034-20 30 +0,050 - 34 20 Sur demande 
 Q2SM-3034-25 30 +0,050 - 34 25 Sur demande 
 Q2SM-3034-30 30 +0,040 - 34 30 Sur demande 
 Q2SM-3034-40 30 +0,050 - 34 40 Sur demande 
 Q2SM-3035-40 30 +0,040 - 35 40 Sur demande 
 Q2SM-3236-20 32 +0,050 - 36 20 Sur demande 
 Q2SM-3236-30 32 +0,050 - 36 30 Sur demande 
 Q2SM-3236-40 32 +0,050 - 36 40 Sur demande 
 Q2SM-3240-40 32 +0,050 - 40 40 Sur demande 
 Q2SM-3539-20 35 +0,050 - 39 20 Sur demande 
 Q2SM-3539-30 35 +0,050 - 39 30 Sur demande 
 Q2SM-3539-40 35 +0,050 - 39 40 Sur demande 
 Q2SM-3539-50 35 +0,050 - 39 50 Sur demande 
 Q2SM-3542-50 35 +0,050 - 42 50 Sur demande 
 Q2SM-4044-20 40 +0,050 - 44 20 Sur demande 
 Q2SM-4044-30 40 +0,050 - 44 30 Sur demande 
 Q2SM-4044-40 40 +0,050 - 44 40 Sur demande 
 Q2SM-4044-50 40 +0,050 - 44 50 Sur demande 
 Q2SM-4550-20 45 +0,050 - 50 20 Sur demande 
 Q2SM-4550-30 45 +0,050 - 50 30 Sur demande 
 Q2SM-4550-40 45 +0,050 - 50 40 Sur demande 
 Q2SM-4550-50 45 +0,050 - 50 50 Sur demande 
 Q2SM-5055-20 50 +0,060 - 55 20 Sur demande 
 Q2SM-5055-30 50 +0,060 - 55 30 Sur demande 
 Q2SM-5055-40 50 +0,060 - 55 40 Sur demande 
 Q2SM-5055-50 50 +0,050 - 55 50 Sur demande 
 Q2SM-5055-60 50 +0,060 - 55 60 Sur demande 
 Q2SM-6065-60 60 +0,060 - 65 60 Sur demande 
 Q2SM-6570-60 65 +0,060 - 70 60 Sur demande 
 Q2SM-7075-60 70 +0,060 - 75 60 Sur demande 
 Q2SM-7580-40 75 +0,060 - 80 40 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*Après emmanchement du palier dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de celui-ci se met à la tolérance E10 (selon la méthode de vérification igus).(1) La tolérance d1 indiquée résulte après l'emmanchement. Procédé de vérification
Référence
avec collerette
d1 tolérance d1* d2 d3 b1 b2    
    min. Max.            
 Q2FM-101219-13 - - - - - - - Sur demande 
 Q2FM-1013-05 - - - - - - - Sur demande 
 Q2FM-2023-07 - - - - - - - Sur demande 
 QFM-101215-04 - - - - - - - Sur demande 
 QFM-121418-06 - - - - - - - Sur demande 
 Q2FM-4044-10 - - - - - - - Sur demande 
 Q2FM-6065-50 - - - - - - - Sur demande 
 Q2FM-0507-05 (1) 5 +0,020 - 7 11 5 1 Sur demande 
 Q2FM-0608-04 6 +0,025 - 8 12 4 1 Sur demande 
 Q2FM-0608-06 6 +0,020 - 8 12 6 1 Sur demande 
 Q2FM-0608-08 6 +0,025 - 8 12 8 1 Sur demande 
 Q2FM-0810-03 8 +0,025 - 10 15 3 1 Sur demande 
 Q2FM-0810-05 8 +0,025 - 10 15 5,5 1 Sur demande 
 Q2FM-0810-07 8 +0,025 - 10 15 7,5 1 Sur demande 
 Q2FM-0810-09 8 +0,025 - 10 15 9,5 1 Sur demande 
 Q2FM-0810-10 8 +0,025 - 10 15 10 1 Sur demande 
 Q2FM-1012-07 10 +0,032 - 12 18 7 1 Sur demande 
 Q2FM-1012-09 10 +0,032 - 12 18 9 1 Sur demande 
 Q2FM-1012-10 10 +0,025 - 12 18 10 1 Sur demande 
 Q2FM-1012-12 10 +0,032 - 12 18 12 1 Sur demande 
 Q2FM-1012-17 10 +0,032 - 12 18 17 1 Sur demande 
 Q2FM-1214-07 12 +0,032 - 14 20 7 1 Sur demande 
 Q2FM-1214-09 12 +0,032 - 14 20 9 1 Sur demande 
 Q2FM-1214-12 12 +0,032 - 14 20 12 1 Sur demande 
 Q2FM-1214-17 12 +0,032 - 14 20 17 1 Sur demande 
 Q2FM-1416-05 14 +0,032 - 16 22 5 1 Sur demande 
 Q2FM-1416-12 14 +0,032 - 16 22 12 1 Sur demande 
 Q2FM-1416-17 14 +0,032 - 16 22 17 1 Sur demande 
 Q2FM-1517-09 15 +0,032 - 17 23 9 1 Sur demande 
 Q2FM-1517-12 15 +0,032 - 17 23 12 1 Sur demande 
 Q2FM-1517-17 15 +0,032 - 17 23 17 1 Sur demande 
 Q2FM-1618-12 16 +0,032 - 18 24 12 1 Sur demande 
 Q2FM-1618-17 16 +0,032 - 18 24 17 1 Sur demande 
 Q2FM-1820-12 18 +0,040 - 20 26 12 1 Sur demande 
 Q2FM-1820-17 18 +0,040 - 20 26 17 1 Sur demande 
 Q2FM-1820-22 18 +0,040 - 20 26 22 1 Sur demande 
 Q2FM-2023-11 20 +0,040 - 23 30 11,5 1,5 Sur demande 
 Q2FM-2023-12 20 +0,040 - 23 30 12 1,5 Sur demande 
 Q2FM-2023-16 20 +0,040 - 23 30 16,5 1,5 Sur demande 
 Q2FM-2023-21 20 +0,040 - 23 30 21,5 1,5 Sur demande 
 Q2FM-2528-11 25 +0,040 - 28 35 11,5 1,5 Sur demande 
 Q2FM-2528-16 25 +0,040 - 28 35 16,5 1,5 Sur demande 
 Q2FM-2528-21 25 +0,040 - 28 35 21,5 1,5 Sur demande 
 Q2FM-3034-16 30 +0,050 - 34 42 16 2 Sur demande 
 Q2FM-3034-26 30 +0,050 - 34 42 26 2 Sur demande 
 Q2FM-3034-37 30 +0,040 - 34 42 37 2 Sur demande 
 Q2FM-3034-40 30 +0,040 - 34 42 40 2 Sur demande 
 Q2FM-3539-16 35 +0,050 - 39 47 16 2 Sur demande 
 Q2FM-3539-26 35 +0,050 - 39 47 26 2 Sur demande 
 Q2FM-3539-40 35 +0,050 - 39 47 40 2 Sur demande 
 Q2FM-4044-30 40 +0,050 - 44 52 30 2 Sur demande 
 Q2FM-4044-40 40 +0,050 - 44 52 40 2 Sur demande 
 Q2FM-4550-50 45 +0,050 - 50 58 50 2 Sur demande 
 Q2FM-5055-10 50 +0,050 - 55 63 10 2 Sur demande 
 Q2FM-5055-50 50 +0,050 - 55 63 50 2 Sur demande 
 Q2FM-6065-60 60 +0,060 - 65 73 60 2 Sur demande 
 Q2FM-8085-100 80 +0,060 - 85 93 100 2,5 Sur demande 
 Q2FM-100105125-90 (1) 100 0,072 - 105 125 90 2,5 Sur demande 
 Q2FM-120125145-90 (1) 120 0,085 - 125 145 90 2,5 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*Après emmanchement du palier dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de celui-ci se met à la tolérance E10 (selon la méthode de vérification igus).(1) La tolérance d1 indiquée résulte après l'emmanchement. Procédé de vérification
Note :

Autres dimensions, des échantillons spéciaux de test peuvent vous être mis à disposition sur demande.

Plus d'informations :