Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® se met au vert

iglidur® N54 : le biopolymère de la gamme de matériaux iglidur®

 

Ce nouveau matériau, basé à 54 % sur des matières renouvelables, répond également à des impératifs techniques élevés. Ses propriétés mécaniques et tribologiques sont dans la parfaite continuation de celles de la gamme iglidur®, notamment pour les petites charges.

Sans lubrifiant et sans entretien.

A base de matières renouvelables.

Utilisation universelle.



Secteurs : Produits de consommation, génie mécanique général, ameublement, design industriel

 
Tableau de matériaux

Propriétés générales
Densité 1,13 g/cm3
Couleur Vert
Absorption d´humidité maxi à +23 °C / 50 % h.r. 1,6 % du poids
Absorption maxi d'eau 3,6 % du poids

Propriétés physiques et thermiques
Température maximale d´emploi en continu + 80 °C
Température maximale d´emploi à courte durée + 140 °C
Température inférieure d'utilisation –40 °C

Propriétés mécaniques
Pression de surface statique admissible (20 °C) 60 MPa
Dureté Shore D 74

Propriétés électriques
Résistance superficielle 1013 Ω

 
 
 

*Cotes selon ISO 3547-1 et cotes spéciales.

Chanfrein en fonction du d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1-6 0,3
Ø 6-12 0,5
Ø 12-30 0,8
Ø > 30 1,2

Cotes [mm]
Référence
cylindrique
d1 tolérance d1* d2 b1    
    min. Max.        
 N54SM-0608-06 6 +0,020 - 8 6 Sur demande 
 N54SM-0810-10 8 +0,025 - 10 10 Sur demande 
 N54SM-1012-10 10 +0,025 - 12 12 Sur demande 
 N54SM-1214-12 12 +0,032 - 14 15 Sur demande 
 N54SM-1618-15 16 +0,032 - 18 15 Sur demande 
 N54SM-2023-20 20 +0,040 - 23 30 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*Après emmanchement du palier dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de celui-ci se met à la tolérance E10 (selon la méthode de vérification igus).
Référence
avec collerette
d1 tolérance d1* d2 d3 b1 b2    
    min. Max.            
 N54FM-0608-06 6 +0,020 - 8 12 6 1 Sur demande 
 N54FM-0810-10 8 +0,025 - 10 15 10 1 Sur demande 
 N54FM-1012-10 10 +0,025 - 12 18 10 1 Sur demande 
 N54FM-1214-12 12 +0,032 - 14 20 12 1 Sur demande 
 N54FM-1618-17 16 +0,032 - 18 24 17 1 Sur demande 
 N54FM-2023-21 20 +0,040 - 23 30 21,5 1,5 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*Après emmanchement du palier dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de celui-ci se met à la tolérance E10 (selon la méthode de vérification igus).
 


Disponible en stock

Plus d'informations :