Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Réduire la puissance d´entraînement exigée. Avec une efficience énergétique élevée.

Rouler plutôt que glisser, depuis plus de 10 ans.

 

Depuis plus de 10 ans, les applications exigeantes font appel à la gamme rol e.chain®. C´est ainsi que des centaines de grues portuaires sont alimentées en énergie et en agents de façon fiable et uniquement avec des révisions planifiées, dans le monde entier. Le brin supérieur de la Chaîne Porte-Câbles roule sur le brin inférieur. Le système à roulettes E2/000 constitue la solution idéale pour les courses longues dans des milieux "simples" comme les serres par exemple. Dès à présent, des Chaînes Porte-Câbles de la gamme E2/000 – Série 3500 peuvent être équipées de roulettes intégrées, ce qui augmente considérablement les applications possibles.

Vitesse jusqu´à 1 m/s.

Courses jusqu´à 250 m.

Toutes les Chaînes Porte-Câbles de la Série 3500 peuvent être équipées et sont disponibles à court terme.

Disponible sous forme de système entièrement confectionné prêt à être monté.

Déroulement silencieux, le maillon équipé d´une roulette ayant le même pas que le maillon standard.

Économique

Roulement à billes en polymères d´igus® résistant à la corrosion et amortissant les vibrations

 
 
Cotes [mm]
Numéro de commande Largeur intérieure Largeur extérieure Rayons de courbure    
 3500R.050.075.0 50 70 75 Sur demande 
 3500R.050.100.0 50 70 100 Sur demande 
 3500R.050.125.0 50 70 125 Sur demande 
 3500R.050.150.0 50 70 150 Sur demande 
 3500R.050.200.0 50 70 200 Sur demande 
 3500R.050.250.0 50 70 250 Sur demande 
 3500R.050.300.0 50 70 300 Sur demande 
 3500R.075.075.0 75 95 75 Sur demande 
 3500R.075.100.0 75 95 100 Sur demande 
 3500R.075.125.0 75 95 125 Sur demande 
 3500R.075.150.0 75 95 150 Sur demande 
 3500R.075.200.0 75 95 200 Sur demande 
 3500R.075.250.0 75 95 250 Sur demande 
 3500R.075.300.0 75 95 300 Sur demande 
 3500R.100.075.0 100 120 75 Sur demande 
 3500R.100.100.0 100 120 100 Sur demande 
 3500R.100.125.0 100 120 125 Sur demande 
 3500R.100.150.0 100 120 150 Sur demande 
 3500R.100.200.0 100 120 200 Sur demande 
 3500R.100.250.0 100 120 250 Sur demande 
 3500R.100.300.0 100 120 300 Sur demande 
 3500R.115.075.0 115 135 75 Sur demande 
 3500R.115.100.0 115 135 100 Sur demande 
 3500R.115.125.0 115 135 125 Sur demande 
 3500R.115.150.0 115 135 150 Sur demande 
 3500R.115.200.0 115 135 200 Sur demande 
 3500R.115.250.0 115 135 250 Sur demande 
 3500R.115.300.0 115 135 300 Sur demande 
 3500R.125.075.0 125 145 75 Sur demande 
 3500R.125.100.0 125 145 100 Sur demande 
 3500R.125.125.0 125 145 125 Sur demande 
 3500R.125.150.0 125 145 150 Sur demande 
 3500R.125.200.0 125 145 200 Sur demande 
 3500R.125.250.0 125 145 250 Sur demande 
 3500R.125.300.0 125 145 300 Sur demande 
 3500R.150.075.0 150 170 75 Sur demande 
 3500R.150.100.0 150 170 100 Sur demande 
 3500R.150.125.0 150 170 125 Sur demande 
 3500R.150.150.0 150 170 150 Sur demande 
 3500R.150.200.0 150 170 200 Sur demande 
 3500R.150.250.0 150 170 250 Sur demande 
 3500R.150.300.0 150 170 300 Sur demande 
 3500R.175.075.0 175 195 75 Sur demande 
 3500R.175.100.0 175 195 100 Sur demande 
 3500R.175.125.0 175 195 125 Sur demande 
 3500R.175.150.0 175 195 150 Sur demande 
 3500R.175.200.0 175 195 200 Sur demande 
 3500R.175.250.0 175 195 250 Sur demande 
 3500R.175.300.0 175 195 300 Sur demande 
 3500R.200.075.0 200 220 75 Sur demande 
 3500R.200.100.0 200 220 100 Sur demande 
 3500R.200.125.0 200 220 125 Sur demande 
 3500R.200.150.0 200 220 150 Sur demande 
 3500R.200.200.0 200 220 200 Sur demande 
 3500R.200.250.0 200 220 250 Sur demande 
 3500R.200.300.0 200 220 300 Sur demande 
 3500R.225.075.0 225 245 75 Sur demande 
 3500R.225.100.0 225 245 100 Sur demande 
 3500R.225.125.0 225 245 125 Sur demande 
 3500R.225.150.0 225 245 150 Sur demande 
 3500R.225.200.0 225 245 200 Sur demande 
 3500R.225.250.0 225 245 250 Sur demande 
 3500R.225.300.0 225 245 300 Sur demande 
 3500R.250.075.0 250 270 75 Sur demande 
 3500R.250.100.0 250 270 100 Sur demande 
 3500R.250.125.0 250 270 125 Sur demande 
 3500R.250.150.0 250 270 150 Sur demande 
 3500R.250.200.0 250 270 200 Sur demande 
 3500R.250.250.0 250 270 250 Sur demande 
 3500R.250.300.0 250 270 300 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog
Plus d'informations :