Mon interlocuteur
Sélectionner un département

E4.112 : la gamme à succès E4.1 s´agrandit

Elargissement de la gamme à succès E4.1

 

De nouveaux éléments viennent compléter la gamme modulaire E4.1 d´igus®. La nouvelle E4.112 d´une hauteur intérieure de 112 mm vient compléter la gamme vers le haut. Les doubles butées robustes, le système de retenue et les grandes réserves d´usure combinés à de grandes hauteurs intérieures font de cette Série l´élément idéal pour les applications exigeantes et les grandes masses de câbles.

ouvrable des deux cotés

Disponible comme Chaîne Porte-Câbles et Gaine Porte-Câbles fermée.

Longueurs autoportantes et masses de remplissage élevées.

Pour les courses longues

Vaste gamme d'accessoires

 
 
 

Données techniques
Vitesse de roulement FLG / accélération maxi FLG max. 20[m/s] / max. 200 [m/s2]
Vitesse de roulement FLB / accélération maxi FLB max. 3[m/s] / max. 6 [m/s2]
Vitesse de roulement Glissante / accélération maxi glisante max. 10[m/s] / max. 50 [m/s2]
Matériau - Température admissible °C igumid G / -40° à +120°

 


24 à 48 heures

Gammes complètes :

Chaîne Porte-Câbles, entretoises tous les maillons  
Serie E4.112

Hauteur interne Hi : 112 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1000 mm

Chaîne Porte-Câbles, entretoises tous les deux maillons  
Série H4.112

Hauteur interne Hi : 112 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1000 mm

Gaine Porte-Câbles, couvercle pivotant  
Série R4.112

Hauteur interne Hi : 112 mm
Largeurs internes Bi : 200 à 400 mm
Rayons de courbure R : 250 à 600 mm

Plus d'informations :