Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Une lacune de comblée

Présenté en septembre 2010 : le Système E4/light éprouvé, en de nouvelles hauteurs intérieures.

 

La gamme E4/light est la gamme de prédilection pour les applications exigeant des Chaînes Porte-Câbles offrant une grande stabilité. Les nouvelles tailles nous permettent de conquérir de nouveaux domaines d´utilisation en misant sur les atouts avérés de la gamme E4 :

Robustesse grâce au système de retenue et aux butées doubles.

Stabilité élevée, bonnes longueurs autoportantes et résistance à la torsion.

Ouverture des deux côtés, bon rapport dimensions intérieures/dimensions extérieures.

Prix intéressant.


Secteurs : Machines-outils, convoyage, machines de construction, au cas par cas même en courses glissantes.

 

Gamme de divisions internes E4/light

 
Géométrie de la division interne ménageant les câbles

La géométrie de la division interne optimisée pour ménager les câbles permet d´augmenter la durée de vie de ceux-ci.

 
Séparateur standard, pied large

Séparateur standard, pied large – pour toutes les applications

 
Séparateur pour entretoise à ouverture rapide

Séparateur pour entretoise à ouverture rapide – montage plus rapide des câbles

 
Séparateur, étroit

Séparateur, étroit – pour un grand nombre de câbles fins

 

Séparateur encliquetable pour entretoise ouvrable – encliquetage sûr tous les 5 mm

 
Séparateur, asymétrique

Séparateur, asymétrique – pour applications "sur chant" p.ex.

 
Fond intermédiaire, encliquetable

Fond intermédiaire, encliquetable – division horizontale

 

Gamme :

Chaîne Porte-Câbles, entretoises tous les maillons  
série 15250

Hauteur intérieure hi : 10,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 400 mm
Rayons de courbure R : 60 - 300 mm
Pas : 56 mm

Chaîne Porte-Câbles, entretoises tous les deux maillons  
série 15350

Hauteur intérieure hi : 10,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 400 mm
Rayons de courbure R : 60 - 300 mm
Pas : 56 mm

Plus d'informations :