Mon interlocuteur
Sélectionner un département

E4.1 light : Chaîne Porte-Câbles polyvalente pour applications très dynamiques

Elargissement de la gamme E4.1 light pour les applications très dynamiques, également disponible en variante fermée

 

Après l´introduction, en avril 2011, de la nouvelle Série E4.1 light et le succès de celle-ci, c´est maintenant un élargissement de la gamme que nous vous présentons. Les nouvelles largeurs et la hauteur supplémentaire offrent maintenant des solutions parfaites pour les applications très dynamiques exigeant une manipulation facile.

Entretoises ouvrables des deux côtés

Ouverture dans le rayon interne et externe

Poids encore réduit, dynamisme accru

Rapport optimisé entre les dimensions intérieures et extérieures grâce à des flasques plus étroits, et géométrie optimisée de l´entretoise ouvrable

Section intérieure accessible dans son intégralité pour un remplissage aisé

Partie latérale unique en son genre, principe rainure/languette

Économique

Montage rapide

Hauteur intérieure de 38 mm et 48 mm

Ouverture du couvercle des deux côtés, d´où une insertion aisée des câbles

Bonne protection des câbles contre la saleté et les copeaux en tous genres

Protection contre les copeaux brûlants, jusqu´à 850°C (matériau HT en option)

Surface utile accrue pour un moindre espace de montage

Surface utile accrue pour un moindre espace de montage

 
 
 
 

Données techniques  
Vitesse de roulement FLGG / Accélération maxi FLGG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s²]2]
Vitesse de roulement FLGB / Accélération maxi FLGB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s²]2]
Vitesse de roulement en glissement / accélération maxi en course glissante max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]2]
Matériau – température admissible en °C igumid G / -40°C à +120°C

Série E4.38L

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Largeur extérieure
Ba
Rayon de courbure
R
Hauteur extérieure
ha
   
 E4.38L.050.063.0 38 50 66 63 54 Sur demande 
 E4.38L.050.075.0 38 50 66 75 54 Sur demande 
 E4.38L.050.100.0 38 50 66 100 54 Sur demande 
 E4.38L.050.125.0 38 50 66 125 54 Sur demande 
 E4.38L.050.150.0 38 50 66 150 54 Sur demande 
 E4.38L.050.175.0 38 50 66 175 54 Sur demande 
 E4.38L.050.200.0 38 50 66 200 54 Sur demande 
 E4.38L.050.250.0 38 50 66 250 54 Sur demande 
 E4.38L.050.300.0 38 50 66 300 54 Sur demande 
 E4.38L.050.350.0 38 50 66 350 54 Sur demande 
 E4.38L.062.063.0 38 62,5 78,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.062.075.0 38 62,5 78,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.062.100.0 38 62,5 78,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.062.125.0 38 62,5 78,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.062.150.0 38 62,5 78,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.062.175.0 38 62,5 78,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.062.200.0 38 62,5 78,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.062.250.0 38 62,5 78,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.062.300.0 38 62,5 78,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.062.350.0 38 62,5 78,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.075.063.0 38 75 91 63 54 Sur demande 
 E4.38L.075.075.0 38 75 91 75 54 Sur demande 
 E4.38L.075.100.0 38 75 91 100 54 Sur demande 
 E4.38L.075.125.0 38 75 91 125 54 Sur demande 
 E4.38L.075.150.0 38 75 91 150 54 Sur demande 
 E4.38L.075.175.0 38 75 91 175 54 Sur demande 
 E4.38L.075.200.0 38 75 91 200 54 Sur demande 
 E4.38L.075.250.0 38 75 91 250 54 Sur demande 
 E4.38L.075.300.0 38 75 91 300 54 Sur demande 
 E4.38L.075.350.0 38 75 91 350 54 Sur demande 
 E4.38L.087.063.0 38 87,5 103,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.087.075.0 38 87,5 103,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.087.100.0 38 87,5 103,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.087.125.0 38 87,5 103,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.087.150.0 38 87,5 103,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.087.175.0 38 87,5 103,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.087.200.0 38 87,5 103,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.087.250.0 38 87,5 103,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.087.300.0 38 87,5 103,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.087.350.0 38 87,5 103,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.100.063.0 38 100 116 63 54 Sur demande 
 E4.38L.100.075.0 38 100 116 75 54 Sur demande 
 E4.38L.100.100.0 38 100 116 100 54 Sur demande 
 E4.38L.100.125.0 38 100 116 125 54 Sur demande 
 E4.38L.100.150.0 38 100 116 150 54 Sur demande 
 E4.38L.100.175.0 38 100 116 175 54 Sur demande 
 E4.38L.100.200.0 38 100 116 200 54 Sur demande 
 E4.38L.100.250.0 38 100 116 250 54 Sur demande 
 E4.38L.100.300.0 38 100 116 300 54 Sur demande 
 E4.38L.100.350.0 38 100 116 350 54 Sur demande 
 E4.38L.105.063.0 38 105 121 63 54 Sur demande 
 E4.38L.105.075.0 38 105 121 75 54 Sur demande 
 E4.38L.105.100.0 38 105 121 100 54 Sur demande 
 E4.38L.105.125.0 38 105 121 125 54 Sur demande 
 E4.38L.105.150.0 38 105 121 150 54 Sur demande 
 E4.38L.105.175.0 38 105 121 175 54 Sur demande 
 E4.38L.105.200.0 38 105 121 200 54 Sur demande 
 E4.38L.105.250.0 38 105 121 250 54 Sur demande 
 E4.38L.105.300.0 38 105 121 300 54 Sur demande 
 E4.38L.105.350.0 38 105 121 350 54 Sur demande 
 E4.38L.112.063.0 38 112,5 128,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.112.075.0 38 112,5 128,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.112.100.0 38 112,5 128,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.112.125.0 38 112,5 128,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.112.150.0 38 112,5 128,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.112.175.0 38 112,5 128,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.112.200.0 38 112,5 128,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.112.250.0 38 112,5 128,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.112.300.0 38 112,5 128,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.112.350.0 38 112,5 128,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.125.063.0 38 125 141 63 54 Sur demande 
 E4.38L.125.075.0 38 125 141 75 54 Sur demande 
 E4.38L.125.100.0 38 125 141 100 54 Sur demande 
 E4.38L.125.125.0 38 125 141 125 54 Sur demande 
 E4.38L.125.150.0 38 125 141 150 54 Sur demande 
 E4.38L.125.175.0 38 125 141 175 54 Sur demande 
 E4.38L.125.200.0 38 125 141 200 54 Sur demande 
 E4.38L.125.250.0 38 125 141 250 54 Sur demande 
 E4.38L.125.300.0 38 125 141 300 54 Sur demande 
 E4.38L.125.350.0 38 125 141 350 54 Sur demande 
 E4.38L.137.063.0 38 137,5 153,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.137.075.0 38 137,5 153,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.137.100.0 38 137,5 153,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.137.125.0 38 137,5 153,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.137.150.0 38 137,5 153,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.137.175.0 38 137,5 153,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.137.200.0 38 137,5 153,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.137.250.0 38 137,5 153,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.137.300.0 38 137,5 153,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.137.350.0 38 137,5 153,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.150.063.0 38 150 166 63 54 Sur demande 
 E4.38L.150.075.0 38 150 166 75 54 Sur demande 
 E4.38L.150.100.0 38 150 166 100 54 Sur demande 
 E4.38L.150.125.0 38 150 166 125 54 Sur demande 
 E4.38L.150.150.0 38 150 166 150 54 Sur demande 
 E4.38L.150.175.0 38 150 166 175 54 Sur demande 
 E4.38L.150.200.0 38 150 166 200 54 Sur demande 
 E4.38L.150.250.0 38 150 166 250 54 Sur demande 
 E4.38L.150.300.0 38 150 166 300 54 Sur demande 
 E4.38L.150.350.0 38 150 166 350 54 Sur demande 
 E4.38L.162.063.0 38 162,5 178,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.162.075.0 38 162,5 178,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.162.100.0 38 162,5 178,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.162.125.0 38 162,5 178,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.162.150.0 38 162,5 178,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.162.175.0 38 162,5 178,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.162.200.0 38 162,5 178,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.162.250.0 38 162,5 178,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.162.300.0 38 162,5 178,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.162.350.0 38 162,5 178,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.175.063.0 38 175 191 63 54 Sur demande 
 E4.38L.175.075.0 38 175 191 75 54 Sur demande 
 E4.38L.175.100.0 38 175 191 100 54 Sur demande 
 E4.38L.175.125.0 38 175 191 125 54 Sur demande 
 E4.38L.175.150.0 38 175 191 150 54 Sur demande 
 E4.38L.175.175.0 38 175 191 175 54 Sur demande 
 E4.38L.175.200.0 38 175 191 200 54 Sur demande 
 E4.38L.175.250.0 38 175 191 250 54 Sur demande 
 E4.38L.175.300.0 38 175 191 300 54 Sur demande 
 E4.38L.175.350.0 38 175 191 350 54 Sur demande 
 E4.38L.187.063.0 38 187,5 203,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.187.075.0 38 187,5 203,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.187.100.0 38 187,5 203,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.187.125.0 38 187,5 203,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.187.150.0 38 187,5 203,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.187.175.0 38 187,5 203,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.187.200.0 38 187,5 203,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.187.250.0 38 187,5 203,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.187.300.0 38 187,5 203,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.187.350.0 38 187,5 203,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.200.063.0 38 200 216 63 54 Sur demande 
 E4.38L.200.075.0 38 200 216 75 54 Sur demande 
 E4.38L.200.100.0 38 200 216 100 54 Sur demande 
 E4.38L.200.125.0 38 200 216 125 54 Sur demande 
 E4.38L.200.150.0 38 200 216 150 54 Sur demande 
 E4.38L.200.175.0 38 200 216 175 54 Sur demande 
 E4.38L.200.200.0 38 200 216 200 54 Sur demande 
 E4.38L.200.250.0 38 200 216 250 54 Sur demande 
 E4.38L.200.300.0 38 200 216 300 54 Sur demande 
 E4.38L.200.350.0 38 200 216 350 54 Sur demande 
 E4.38L.212.063.0 38 212,5 228,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.212.075.0 38 212,5 228,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.212.100.0 38 212,5 228,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.212.125.0 38 212,5 228,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.212.150.0 38 212,5 228,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.212.175.0 38 212,5 228,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.212.200.0 38 212,5 228,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.212.250.0 38 212,5 228,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.212.300.0 38 212,5 228,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.212.350.0 38 212,5 228,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.225.063.0 38 225 241 63 54 Sur demande 
 E4.38L.225.075.0 38 225 241 75 54 Sur demande 
 E4.38L.225.100.0 38 225 241 100 54 Sur demande 
 E4.38L.225.125.0 38 225 241 125 54 Sur demande 
 E4.38L.225.150.0 38 225 241 150 54 Sur demande 
 E4.38L.225.175.0 38 225 241 175 54 Sur demande 
 E4.38L.225.200.0 38 225 241 200 54 Sur demande 
 E4.38L.225.250.0 38 225 241 250 54 Sur demande 
 E4.38L.225.300.0 38 225 241 300 54 Sur demande 
 E4.38L.225.350.0 38 225 241 350 54 Sur demande 
 E4.38L.237.063.0 38 237,5 253,5 63 54 Sur demande 
 E4.38L.237.075.0 38 237,5 253,5 75 54 Sur demande 
 E4.38L.237.100.0 38 237,5 253,5 100 54 Sur demande 
 E4.38L.237.125.0 38 237,5 253,5 125 54 Sur demande 
 E4.38L.237.150.0 38 237,5 253,5 150 54 Sur demande 
 E4.38L.237.175.0 38 237,5 253,5 175 54 Sur demande 
 E4.38L.237.200.0 38 237,5 253,5 200 54 Sur demande 
 E4.38L.237.250.0 38 237,5 253,5 250 54 Sur demande 
 E4.38L.237.300.0 38 237,5 253,5 300 54 Sur demande 
 E4.38L.237.350.0 38 237,5 253,5 350 54 Sur demande 
 E4.38L.250.063.0 38 250 266 63 54 Sur demande 
 E4.38L.250.075.0 38 250 266 75 54 Sur demande 
 E4.38L.250.100.0 38 250 266 100 54 Sur demande 
 E4.38L.250.125.0 38 250 266 125 54 Sur demande 
 E4.38L.250.150.0 38 250 266 150 54 Sur demande 
 E4.38L.250.175.0 38 250 266 175 54 Sur demande 
 E4.38L.250.200.0 38 250 266 200 54 Sur demande 
 E4.38L.250.250.0 38 250 266 250 54 Sur demande 
 E4.38L.250.300.0 38 250 266 300 54 Sur demande 
 E4.38L.250.350.0 38 250 266 350 54 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Série E4.48L

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Largeur extérieure
Ba
Rayon de courbure
R
Hauteur extérieure
ha
   
 E4.48L.050.075.0 48 50 70 75 64 Sur demande 
 E4.48L.050.100.0 48 50 70 100 64 Sur demande 
 E4.48L.050.125.0 48 50 70 125 64 Sur demande 
 E4.48L.050.150.0 48 50 70 150 64 Sur demande 
 E4.48L.050.175.0 48 50 70 175 64 Sur demande 
 E4.48L.050.200.0 48 50 70 200 64 Sur demande 
 E4.48L.050.250.0 48 50 70 250 64 Sur demande 
 E4.48L.050.300.0 48 50 70 300 64 Sur demande 
 E4.48L.050.350.0 48 50 70 350 64 Sur demande 
 E4.48L.062.075.0 48 62,5 82,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.062.100.0 48 62,5 82,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.062.125.0 48 62,5 82,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.062.150.0 48 62,5 82,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.062.175.0 48 62,5 82,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.062.200.0 48 62,5 82,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.062.250.0 48 62,5 82,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.062.300.0 48 62,5 82,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.062.350.0 48 62,5 82,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.075.075.0 48 75 95 75 64 Sur demande 
 E4.48L.075.100.0 48 75 95 100 64 Sur demande 
 E4.48L.075.125.0 48 75 95 125 64 Sur demande 
 E4.48L.075.150.0 48 75 95 150 64 Sur demande 
 E4.48L.075.175.0 48 75 95 175 64 Sur demande 
 E4.48L.075.200.0 48 75 95 200 64 Sur demande 
 E4.48L.075.250.0 48 75 95 250 64 Sur demande 
 E4.48L.075.300.0 48 75 95 300 64 Sur demande 
 E4.48L.075.350.0 48 75 95 350 64 Sur demande 
 E4.48L.087.075.0 48 87,5 107,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.087.100.0 48 87,5 107,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.087.125.0 48 87,5 107,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.087.150.0 48 87,5 107,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.087.175.0 48 87,5 107,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.087.200.0 48 87,5 107,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.087.250.0 48 87,5 107,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.087.300.0 48 87,5 107,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.087.350.0 48 87,5 107,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.100.075.0 48 100 120 75 64 Sur demande 
 E4.48L.100.100.0 48 100 120 100 64 Sur demande 
 E4.48L.100.125.0 48 100 120 125 64 Sur demande 
 E4.48L.100.150.0 48 100 120 150 64 Sur demande 
 E4.48L.100.175.0 48 100 120 175 64 Sur demande 
 E4.48L.100.200.0 48 100 120 200 64 Sur demande 
 E4.48L.100.250.0 48 100 120 250 64 Sur demande 
 E4.48L.100.300.0 48 100 120 300 64 Sur demande 
 E4.48L.100.350.0 48 100 120 350 64 Sur demande 
 E4.48L.105.075.0 48 105 125 75 64 Sur demande 
 E4.48L.105.100.0 48 105 125 100 64 Sur demande 
 E4.48L.105.125.0 48 105 125 125 64 Sur demande 
 E4.48L.105.150.0 48 105 125 150 64 Sur demande 
 E4.48L.105.175.0 48 105 125 175 64 Sur demande 
 E4.48L.105.200.0 48 105 125 200 64 Sur demande 
 E4.48L.105.250.0 48 105 125 250 64 Sur demande 
 E4.48L.105.300.0 48 105 125 300 64 Sur demande 
 E4.48L.105.350.0 48 105 125 350 64 Sur demande 
 E4.48L.112.075.0 48 112,5 132,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.112.100.0 48 112,5 132,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.112.125.0 48 112,5 132,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.112.150.0 48 112,5 132,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.112.175.0 48 112,5 132,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.112.200.0 48 112,5 132,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.112.250.0 48 112,5 132,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.112.300.0 48 112,5 132,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.112.350.0 48 112,5 132,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.125.075.0 48 125 145 75 64 Sur demande 
 E4.48L.125.100.0 48 125 145 100 64 Sur demande 
 E4.48L.125.125.0 48 125 145 125 64 Sur demande 
 E4.48L.125.150.0 48 125 145 150 64 Sur demande 
 E4.48L.125.175.0 48 125 145 175 64 Sur demande 
 E4.48L.125.200.0 48 125 145 200 64 Sur demande 
 E4.48L.125.250.0 48 125 145 250 64 Sur demande 
 E4.48L.125.300.0 48 125 145 300 64 Sur demande 
 E4.48L.125.350.0 48 125 145 350 64 Sur demande 
 E4.48L.137.075.0 48 137,5 157,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.137.100.0 48 137,5 157,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.137.125.0 48 137,5 157,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.137.150.0 48 137,5 157,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.137.175.0 48 137,5 157,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.137.200.0 48 137,5 157,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.137.250.0 48 137,5 157,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.137.300.0 48 137,5 157,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.137.350.0 48 137,5 157,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.150.075.0 48 150 170 75 64 Sur demande 
 E4.48L.150.100.0 48 150 170 100 64 Sur demande 
 E4.48L.150.125.0 48 150 170 125 64 Sur demande 
 E4.48L.150.150.0 48 150 170 150 64 Sur demande 
 E4.48L.150.175.0 48 150 170 175 64 Sur demande 
 E4.48L.150.200.0 48 150 170 200 64 Sur demande 
 E4.48L.150.250.0 48 150 170 250 64 Sur demande 
 E4.48L.150.300.0 48 150 170 300 64 Sur demande 
 E4.48L.150.350.0 48 150 170 350 64 Sur demande 
 E4.48L.162.075.0 48 162,5 182,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.162.100.0 48 162,5 182,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.162.125.0 48 162,5 182,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.162.150.0 48 162,5 182,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.162.175.0 48 162,5 182,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.162.200.0 48 162,5 182,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.162.250.0 48 162,5 182,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.162.300.0 48 162,5 182,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.162.350.0 48 162,5 182,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.175.075.0 48 175 195 75 64 Sur demande 
 E4.48L.175.100.0 48 175 195 100 64 Sur demande 
 E4.48L.175.125.0 48 175 195 125 64 Sur demande 
 E4.48L.175.150.0 48 175 195 150 64 Sur demande 
 E4.48L.175.175.0 48 175 195 175 64 Sur demande 
 E4.48L.175.200.0 48 175 195 200 64 Sur demande 
 E4.48L.175.250.0 48 175 195 250 64 Sur demande 
 E4.48L.175.300.0 48 175 195 300 64 Sur demande 
 E4.48L.175.350.0 48 175 195 350 64 Sur demande 
 E4.48L.187.075.0 48 187,5 207,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.187.100.0 48 187,5 207,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.187.125.0 48 187,5 207,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.187.150.0 48 187,5 207,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.187.175.0 48 187,5 207,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.187.200.0 48 187,5 207,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.187.250.0 48 187,5 207,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.187.300.0 48 187,5 207,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.187.350.0 48 187,5 207,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.200.075.0 48 200 220 75 64 Sur demande 
 E4.48L.200.100.0 48 200 220 100 64 Sur demande 
 E4.48L.200.125.0 48 200 220 125 64 Sur demande 
 E4.48L.200.150.0 48 200 220 150 64 Sur demande 
 E4.48L.200.175.0 48 200 220 175 64 Sur demande 
 E4.48L.200.200.0 48 200 220 200 64 Sur demande 
 E4.48L.200.250.0 48 200 220 250 64 Sur demande 
 E4.48L.200.300.0 48 200 220 300 64 Sur demande 
 E4.48L.200.350.0 48 200 220 350 64 Sur demande 
 E4.48L.212.075.0 48 212,5 232,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.212.100.0 48 212,5 232,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.212.125.0 48 212,5 232,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.212.150.0 48 212,5 232,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.212.175.0 48 212,5 232,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.212.200.0 48 212,5 232,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.212.250.0 48 212,5 232,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.212.300.0 48 212,5 232,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.212.350.0 48 212,5 232,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.225.075.0 48 225 245 75 64 Sur demande 
 E4.48L.225.100.0 48 225 245 100 64 Sur demande 
 E4.48L.225.125.0 48 225 245 125 64 Sur demande 
 E4.48L.225.150.0 48 225 245 150 64 Sur demande 
 E4.48L.225.175.0 48 225 245 175 64 Sur demande 
 E4.48L.225.200.0 48 225 245 200 64 Sur demande 
 E4.48L.225.250.0 48 225 245 250 64 Sur demande 
 E4.48L.225.300.0 48 225 245 300 64 Sur demande 
 E4.48L.225.350.0 48 225 245 350 64 Sur demande 
 E4.48L.237.075.0 48 237,5 257,5 75 64 Sur demande 
 E4.48L.237.100.0 48 237,5 257,5 100 64 Sur demande 
 E4.48L.237.125.0 48 237,5 257,5 125 64 Sur demande 
 E4.48L.237.150.0 48 237,5 257,5 150 64 Sur demande 
 E4.48L.237.175.0 48 237,5 257,5 175 64 Sur demande 
 E4.48L.237.200.0 48 237,5 257,5 200 64 Sur demande 
 E4.48L.237.250.0 48 237,5 257,5 250 64 Sur demande 
 E4.48L.237.300.0 48 237,5 257,5 300 64 Sur demande 
 E4.48L.237.350.0 48 237,5 257,5 350 64 Sur demande 
 E4.48L.250.075.0 48 250 270 75 64 Sur demande 
 E4.48L.250.100.0 48 250 270 100 64 Sur demande 
 E4.48L.250.125.0 48 250 270 125 64 Sur demande 
 E4.48L.250.150.0 48 250 270 150 64 Sur demande 
 E4.48L.250.175.0 48 250 270 175 64 Sur demande 
 E4.48L.250.200.0 48 250 270 200 64 Sur demande 
 E4.48L.250.250.0 48 250 270 250 64 Sur demande 
 E4.48L.250.300.0 48 250 270 300 64 Sur demande 
 E4.48L.250.350.0 48 250 270 350 64 Sur demande 
 E4.48L.262.075.0 48 262 282 75 64 Sur demande 
 E4.48L.262.100.0 48 262 282 100 64 Sur demande 
 E4.48L.262.125.0 48 262 282 125 64 Sur demande 
 E4.48L.262.150.0 48 262 282 150 64 Sur demande 
 E4.48L.262.175.0 48 262 282 175 64 Sur demande 
 E4.48L.262.200.0 48 262 282 200 64 Sur demande 
 E4.48L.262.250.0 48 262 282 250 64 Sur demande 
 E4.48L.262.300.0 48 262 282 300 64 Sur demande 
 E4.48L.262.350.0 48 262 282 350 64 Sur demande 
 E4.48L.287.075.0 48 287 307 75 64 Sur demande 
 E4.48L.287.100.0 48 287 307 100 64 Sur demande 
 E4.48L.287.125.0 48 287 307 125 64 Sur demande 
 E4.48L.287.150.0 48 287 307 150 64 Sur demande 
 E4.48L.287.175.0 48 287 307 175 64 Sur demande 
 E4.48L.287.200.0 48 287 307 200 64 Sur demande 
 E4.48L.287.250.0 48 287 307 250 64 Sur demande 
 E4.48L.287.300.0 48 287 307 300 64 Sur demande 
 E4.48L.287.350.0 48 287 307 350 64 Sur demande 
 E4.48L.300.075.0 48 300 320 75 64 Sur demande 
 E4.48L.300.100.0 48 300 320 100 64 Sur demande 
 E4.48L.300.125.0 48 300 320 125 64 Sur demande 
 E4.48L.300.150.0 48 300 320 150 64 Sur demande 
 E4.48L.300.175.0 48 300 320 175 64 Sur demande 
 E4.48L.300.200.0 48 300 320 200 64 Sur demande 
 E4.48L.300.250.0 48 300 320 250 64 Sur demande 
 E4.48L.300.300.0 48 300 320 300 64 Sur demande 
 E4.48L.300.350.0 48 300 320 350 64 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Série R4.38L

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
rayon
R
Hauteur extérieure
ha
   
 R4.38L.050.125.0 38 50 125 54 Sur demande 
 R4.38L.050.150.0 38 50 150 54 Sur demande 
 R4.38L.050.175.0 38 50 175 54 Sur demande 
 R4.38L.050.200.0 38 50 200 54 Sur demande 
 R4.38L.050.250.0 38 50 250 54 Sur demande 
 R4.38L.050.300.0 38 50 300 54 Sur demande 
 R4.38L.050.350.0 38 50 350 54 Sur demande 
 R4.38L.075.125.0 38 75 125 54 Sur demande 
 R4.38L.075.150.0 38 75 150 54 Sur demande 
 R4.38L.075.175.0 38 75 175 54 Sur demande 
 R4.38L.075.200.0 38 75 200 54 Sur demande 
 R4.38L.075.250.0 38 75 250 54 Sur demande 
 R4.38L.075.300.0 38 75 300 54 Sur demande 
 R4.38L.075.350.0 38 75 350 54 Sur demande 
 R4.38L.100.125.0 38 100 125 54 Sur demande 
 R4.38L.100.150.0 38 100 150 54 Sur demande 
 R4.38L.100.175.0 38 100 175 54 Sur demande 
 R4.38L.100.200.0 38 100 200 54 Sur demande 
 R4.38L.100.250.0 38 100 250 54 Sur demande 
 R4.38L.100.300.0 38 100 300 54 Sur demande 
 R4.38L.100.350.0 38 100 350 54 Sur demande 
 R4.38L.125.125.0 38 125 125 54 Sur demande 
 R4.38L.125.150.0 38 125 150 54 Sur demande 
 R4.38L.125.175.0 38 125 175 54 Sur demande 
 R4.38L.125.200.0 38 125 200 54 Sur demande 
 R4.38L.125.250.0 38 125 250 54 Sur demande 
 R4.38L.125.300.0 38 125 300 54 Sur demande 
 R4.38L.125.350.0 38 125 350 54 Sur demande 
 R4.38L.150.125.0 38 150 125 54 Sur demande 
 R4.38L.150.150.0 38 150 150 54 Sur demande 
 R4.38L.150.175.0 38 150 175 54 Sur demande 
 R4.38L.150.200.0 38 150 200 54 Sur demande 
 R4.38L.150.250.0 38 150 250 54 Sur demande 
 R4.38L.150.300.0 38 150 300 54 Sur demande 
 R4.38L.150.350.0 38 150 350 54 Sur demande 
 R4.38L.175.125.0 38 175 125 54 Sur demande 
 R4.38L.175.150.0 38 175 150 54 Sur demande 
 R4.38L.175.175.0 38 175 175 54 Sur demande 
 R4.38L.175.200.0 38 175 200 54 Sur demande 
 R4.38L.175.250.0 38 175 250 54 Sur demande 
 R4.38L.175.300.0 38 175 300 54 Sur demande 
 R4.38L.175.350.0 38 175 350 54 Sur demande 
 R4.38L.200.125.0 38 200 125 54 Sur demande 
 R4.38L.200.150.0 38 200 150 54 Sur demande 
 R4.38L.200.175.0 38 200 175 54 Sur demande 
 R4.38L.200.200.0 38 200 200 54 Sur demande 
 R4.38L.200.250.0 38 200 250 54 Sur demande 
 R4.38L.200.300.0 38 200 300 54 Sur demande 
 R4.38L.200.350.0 38 200 350 54 Sur demande 
 R4.38L.250.125.0 38 250 125 54 Sur demande 
 R4.38L.250.150.0 38 250 150 54 Sur demande 
 R4.38L.250.175.0 38 250 175 54 Sur demande 
 R4.38L.250.200.0 38 250 200 54 Sur demande 
 R4.38L.250.250.0 38 250 250 54 Sur demande 
 R4.38L.250.300.0 38 250 300 54 Sur demande 
 R4.38L.250.350.0 38 250 350 54 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Série R4.48L

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
rayon
R
Largeur extérieure
Ba
Hauteur extérieure
ha
   
 R4.48L.050.075.0 48 50 75 64 Sur demande 
 R4.48L.050.125.0 48 50 125 64 Sur demande 
 R4.48L.050.150.0 48 50 150 64 Sur demande 
 R4.48L.050.175.0 48 50 175 64 Sur demande 
 R4.48L.050.200.0 48 50 200 64 Sur demande 
 R4.48L.050.300.0 48 50 300 64 Sur demande 
 R4.48L.050.350.0 48 50 350 64 Sur demande 
 R4.48L.062.075.0 48 62,5 75 64 Sur demande 
 R4.48L.062.125.0 48 62,5 125 64 Sur demande 
 R4.48L.062.150.0 48 62,5 150 64 Sur demande 
 R4.48L.062.175.0 48 62,5 175 64 Sur demande 
 R4.48L.062.200.0 48 62,5 200 64 Sur demande 
 R4.48L.062.250.0 48 62,5 250 64 Sur demande 
 R4.48L.062.300.0 48 62,5 300 64 Sur demande 
 R4.48L.062.350.0 48 62,5 350 64 Sur demande 
 R4.48L.075.075.0 48 75 75 64 Sur demande 
 R4.48L.075.125.0 48 75 125 64 Sur demande 
 R4.48L.075.150.0 48 75 150 64 Sur demande 
 R4.48L.075.175.0 48 75 175 64 Sur demande 
 R4.48L.075.200.0 48 75 200 64 Sur demande 
 R4.48L.075.250.0 48 75 250 64 Sur demande 
 R4.48L.075.300.0 48 75 300 64 Sur demande 
 R4.48L.075.350.0 48 75 350 64 Sur demande 
 R4.48L.100.125.0 48 100 125 64 Sur demande 
 R4.48L.100.150.0 48 100 150 64 Sur demande 
 R4.48L.100.175.0 48 100 175 64 Sur demande 
 R4.48L.100.200.0 48 100 200 64 Sur demande 
 R4.48L.100.250.0 48 100 250 64 Sur demande 
 R4.48L.100.300.0 48 100 300 64 Sur demande 
 R4.48L.100.350.0 48 100 350 64 Sur demande 
 R4.48L.125.125.0 48 125 125 64 Sur demande 
 R4.48L.125.150.0 48 125 150 64 Sur demande 
 R4.48L.125.175.0 48 125 175 64 Sur demande 
 R4.48L.125.200.0 48 125 200 64 Sur demande 
 R4.48L.125.250.0 48 125 250 64 Sur demande 
 R4.48L.125.300.0 48 125 300 64 Sur demande 
 R4.48L.125.350.0 48 125 350 64 Sur demande 
 R4.48L.150.075.0 48 150 75 64 Sur demande 
 R4.48L.150.125.0 48 150 125 64 Sur demande 
 R4.48L.150.150.0 48 150 150 64 Sur demande 
 R4.48L.150.175.0 48 150 175 64 Sur demande 
 R4.48L.150.200.0 48 150 200 64 Sur demande 
 R4.48L.150.250.0 48 150 250 64 Sur demande 
 R4.48L.150.300.0 48 150 300 64 Sur demande 
 R4.48L.150.350.0 48 150 350 64 Sur demande 
 R4.48L.175.125.0 48 175 125 64 Sur demande 
 R4.48L.175.150.0 48 175 150 64 Sur demande 
 R4.48L.175.175.0 48 175 175 64 Sur demande 
 R4.48L.175.200.0 48 175 200 64 Sur demande 
 R4.48L.175.250.0 48 175 250 64 Sur demande 
 R4.48L.175.300.0 48 175 300 64 Sur demande 
 R4.48L.175.350.0 48 175 350 64 Sur demande 
 R4.48L.200.125.0 48 200 125 64 Sur demande 
 R4.48L.200.150.0 48 200 150 64 Sur demande 
 R4.48L.200.175.0 48 200 175 64 Sur demande 
 R4.48L.200.200.0 48 200 200 64 Sur demande 
 R4.48L.200.250.0 48 200 250 64 Sur demande 
 R4.48L.200.300.0 48 200 300 64 Sur demande 
 R4.48L.200.350.0 48 200 350 64 Sur demande 
 R4.48L.250.125.0 48 250 125 64 Sur demande 
 R4.48L.250.150.0 48 250 150 64 Sur demande 
 R4.48L.250.175.0 48 250 175 64 Sur demande 
 R4.48L.250.200.0 48 250 200 64 Sur demande 
 R4.48L.250.250.0 48 250 250 64 Sur demande 
 R4.48L.250.300.0 48 250 300 64 Sur demande 
 R4.48L.250.350.0 48 250 350 64 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog