Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Système E6.1 : Nouvelle génération de la Chaîne Porte-Câbles silencieuse et adaptée aux salles blanches

Chaînes Porte-Câbles Système E6.1 de 2ème génération

 

Après 10 ans de bons et loyaux services sans bruit et en salles blanches, la E6 cède le pas à une nouvelle génération. En plus des avantages avérés de la E6, la nouvelle génération présente de nouveaux atouts qui simplifient considérablement la manipulation. Des modifications apportées au niveau du design améliorent en outre l´accès à l´intérieur, réduisent le poids et facilitent le montage.

Les entretoises ouvrables peuvent maintenant être ouvertes des deux côtés et retirées tant dans le rayon externe que dans le rayon interne.

Changement possible du sens de rotation, pour un montage en zigzag par exemple.

Version non précontrainte par simple retournement du flasque intérieur.

Très faible niveau sonore grâce au petit pas et au "frein" intégré au système de butée

Très peu de vibrations

Principe de liaison peu sujet à l´abrasion (pas de liaison téton-alésage)

Effet polygonal pratiquement inexistant, d´où un mouvement sans distorsion

Raccourcissement plus rapide grâce à un système de liaison optimisé

Intérieur lisse et sans arêtes gênantes pour une longue durée de vie des câbles et des flexibles

 





Entretoises ouvrables des deux côtés, dans le rayon interne et dans le rayon externe.



Réduction du poids de 37% (par rapport à la E6.29)



Section intérieure accessible dans son intégralité pour un remplissage aisé.

 
 

Réduction du poids par rapport à la E6.29
E61.29.30.R.0 37 %
E61.29.40.R.0 36 %
E61.29.50.R.0 35 %
E61.29.70.R.0 33 %
E61.29.100.R.0 30 %
E61.29.120.R.0 28%

Cotes [mm]
Numéro de commande Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Largeur extérieure
Ba
Hauteur extérieure
ha
poids
[kg/m]
   
 E61.29.030.055.0 29 30 44 35 0,558 Sur demande 
 E61.29.030.075.0 29 30 44 35 0,558 Sur demande 
 E61.29.030.100.0 29 30 44 35 0,558 Sur demande 
 E61.29.030.125.0 29 30 44 35 0,558 Sur demande 
 E61.29.030.150.0 29 30 44 35 0,558 Sur demande 
 E61.29.040.055.0 29 40 54 35 0,583 Sur demande 
 E61.29.040.075.0 29 40 54 35 0,583 Sur demande 
 E61.29.040.100.0 29 40 54 35 0,583 Sur demande 
 E61.29.040.125.0 29 40 54 35 0,583 Sur demande 
 E61.29.040.150.0 29 40 54 35 0,583 Sur demande 
 E61.29.050.055.0 29 50 64 35 0,608 Sur demande 
 E61.29.050.075.0 29 50 64 35 0,608 Sur demande 
 E61.29.050.100.0 29 50 64 35 0,608 Sur demande 
 E61.29.050.125.0 29 50 64 35 0,608 Sur demande 
 E61.29.050.150.0 29 50 64 35 0,608 Sur demande 
 E61.29.060.055.0 29 60 74 35 0,633 Sur demande 
 E61.29.060.075.0 29 60 74 35 0,633 Sur demande 
 E61.29.060.100.0 29 60 74 35 0,633 Sur demande 
 E61.29.060.125.0 29 60 74 35 0,633 Sur demande 
 E61.29.060.150.0 29 60 74 35 0,633 Sur demande 
 E61.29.070.055.0 29 70 84 35 0,657 Sur demande 
 E61.29.070.075.0 29 70 84 35 0,657 Sur demande 
 E61.29.070.100.0 29 70 84 35 0,657 Sur demande 
 E61.29.070.125.0 29 70 84 35 0,657 Sur demande 
 E61.29.070.150.0 29 70 84 35 0,657 Sur demande 
 E61.29.080.055.0 29 80 94 35 0,682 Sur demande 
 E61.29.080.075.0 29 80 94 35 0,682 Sur demande 
 E61.29.080.100.0 29 80 94 35 0,682 Sur demande 
 E61.29.080.125.0 29 80 94 35 0,682 Sur demande 
 E61.29.080.150.0 29 80 94 35 0,682 Sur demande 
 E61.29.090.055.0 29 90 104 35 0,707 Sur demande 
 E61.29.090.075.0 29 90 104 35 0,707 Sur demande 
 E61.29.090.100.0 29 90 104 35 0,707 Sur demande 
 E61.29.090.125.0 29 90 104 35 0,707 Sur demande 
 E61.29.090.150.0 29 90 104 35 0,707 Sur demande 
 E61.29.100.055.0 29 100 114 35 0,732 Sur demande 
 E61.29.100.075.0 29 100 114 35 0,732 Sur demande 
 E61.29.100.100.0 29 100 114 35 0,732 Sur demande 
 E61.29.100.125.0 29 100 114 35 0,732 Sur demande 
 E61.29.100.150.0 29 100 114 35 0,732 Sur demande 
 E61.29.110.055.0 29 110 124 35 0,757 Sur demande 
 E61.29.110.075.0 29 110 124 35 0,757 Sur demande 
 E61.29.110.100.0 29 110 124 35 0,757 Sur demande 
 E61.29.110.125.0 29 110 124 35 0,757 Sur demande 
 E61.29.110.150.0 29 110 124 35 0,757 Sur demande 
 E61.29.120.055.0 29 120 134 35 0,782 Sur demande 
 E61.29.120.075.0 29 120 134 35 0,782 Sur demande 
 E61.29.120.100.0 29 120 134 35 0,782 Sur demande 
 E61.29.120.125.0 29 120 134 35 0,782 Sur demande 
 E61.29.120.150.0 29 120 134 35 0,782 Sur demande 
 E61.29.140.055.0 29 140 144 35 0,807 Sur demande 
 E61.29.140.075.0 29 140 144 35 0,807 Sur demande 
 E61.29.140.100.0 29 140 144 35 0,807 Sur demande 
 E61.29.140.125.0 29 140 144 35 0,807 Sur demande 
 E61.29.140.150.0 29 140 144 35 0,807 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 


Délai de préparation de la marchandise : 24 à 48 h

Intérieur ménageant les câbles

 
 

Les Séries E6 d´igus® se distinguent également par le fait qu´elles conviennent parfaitement aux salles blanches. La nouvelle génération devrait elle aussi s´inscrire dans cette lignée. Des tests salles blanches sont en préparation.

Afin de souligner encore l´utilisation possible en salles blanches et d´augmenter encore la durée de vie des câbles et flexibles, l´intérieur de la nouvelle E6.1 a un design extrêmement agréable pour les câbles.

Les entretoises ouvrables sont très lisses et arrondies, de même que la transition entre le maillon et l´entretoise. De surcroît, toutes les protubérances et tous les marquages ont été placés en dehors de la section.

Niveau sonore

Niveau sonore

 



Les tests effectués par igus® ont montré que la nouvelle génération E6.1 est en mesure de poser de nouveaux jalons en matière de niveau sonore en service et de vibrations.

La Série E61.29 a été soumise à une mesure du niveau sonore dans le laboratoire igus®. Résultat : une nouvelle amélioration de 2 dB(A) des chiffres déjà très bons de la E6.29.

Réduction du poids

Réduction du poids

 



Grâce à une réduction du poids allant jusqu´à 37%, la nouvelle génération E6.1 peut assurer des accélérations encore plus fortes, qui font d´elle une Chaîne Porte-Câbles très dynamique et silencieuse.

Plus d'informations :