Mon interlocuteur
Sélectionner un département

twisterband : compacte, modulaire, économique

Mouvements circulaires dans un espace très réduit

 

2 nouvelles tailles et une nouvelle hauteur interne pour tourner maintenant 10 fois sur son axe.

Mouvements de rotation jusqu´à 7000° et au-delà.

Rotations possibles sur un espace des plus restreints.

Vitesses de rotation allant jusqu´à 360°/s.

Compacte, modulaire et légère.

Bandes raccourcissables à volonté.

Espaces de montage extrêmement réduits, structure fine se logeant autour de l´axe de rotation.

Différentes positions de montage (horizontale, verticale, tête en bas).

Economique.

Remplissage facile.

Possibilité de compensation limitée de la longueur.

Combinée aux câbles igus® chainflex® dédiés aux tout petits rayons de courbure, cette Chaîne est la solution idéale pour les mouvements de rotation effectués dans un espace extrêmement réduit.


Secteurs : Enrouleurs de câbles, robots (bras de robot, 1er/6ème axe, robot Scara), manèges et attractions, appareils médicaux, installations à radars et télescopes, aéronautique, dispositifs de contrôle, de mesure, de manutention, de levage et de montage, installations éoliennes (mouvements des hélices) ; partout où des collecteurs tournants sont nécessaires.

 
 
 
 
 
 
Cotes [mm]
Numéro de commande   Ø intérieur Ø extérieur Hauteur interne Largeur intérieure Rayon de courbure    
    X1 X2 hi Bi R    
            min max    
 TB12.23.09.01.0 - 40 140 9 23 24 35 Sur demande 
 TB20.44.12.01.0 - 50 220 12 44 34 57 Sur demande 
 TB20.44.18.01.0 - 50 220 18 44 34 57 Sur demande 
 TB29.27.22.01.0 (1) - 200 320 22 27 69 82 Sur demande 
 TB30.75.22.01.0 - 90 330 22 75 44 77 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog
(1) twisterband Série TB29, angle de rotation admissible de max. 720° à la verticale / l'horizontale

Application twisterband

Aux Pays-Bas, twisterband est utilisée pour la comédie musicale "Soldaat van Oranje" et contribue au mouvement de rotation de la tribune spéciale pendant la représentation.

 
 

Principe d´ouverture de twisterband

Ouverture et remplissage extrêmement simple de twisterband à l´aide d´un système à encliquetage. Des séparateurs permettent de subdiviser les maillons tout en ménageant les câbles.

 





1. Ouvrir la Chaîne Porte-Câbles




2. Insérer les câbles





3. Mettre en place des séparateurs si besoin est





4. Ajouter d´autres câbles





5. Clic, c´est fermé, le tour est joué !

 
Plus d'informations :