Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nouveautés et extensions de gammes 2011

Chaînes Porte-Câbles, chainflex® et readychain®

Chaîne Porte-Câbles polyvalente

Perfectionnement tous azimuts du Système E4.1, qui reprend les avantages des Séries E2/000 éprouvées et les combine aux atouts des Séries E4.

Chaîne Porte-Câbles polyvalente    

Gaines Porte-Câbles polyvalentes

La variante fermée de la Série E4.1 light a été mise au point pour les applications dans des machines-outils.

Gaines Porte-Câbles polyvalentes    

Gaines E4.1 à couvercle en aluminium

Nouveau look sur demande - Gaines Porte-Câbles E4.1 à couvercle en aluminium.

Gaines E4.1 à couvercle en aluminium    

Elément de fixation KMA étanche aux copeaux

Cette nouveauté permet de combler une dernière "lacune" pour les applications dans le secteur des machines-outils.

Elément de fixation KMA étanche aux copeaux    

Clip à roulettes pour tuyaux et flexibles

Ce nouveau clip à roulettes a été mis au point pour réduire le frottement dans la Chaîne Porte-Câbles des flexibles rigides ou sous forte pression.

Clip à roulettes pour tuyaux et flexibles    

Elément de fixation intégral

Un perfectionnement destiné à la Chaîne Porte-Câbles très dynamique de la Série E3.

Elément de fixation intégral    

Chaîne sans fin

Nouvelles perspectives et possibilités pour les installations de convoyage et les appareils de manipulation. Guidage de l´énergie, des données et des agents chimiques avec les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles modulaires

Chaîne sans fin    

E6 2ème génération

Après 10 ans de bons et loyaux services sans bruit et en salles blanches, la E6 cède le pas à une nouvelle génération.

E6 2ème génération    

triflex® RSD et triflex® RSP

Systèmes de rappel intelligents pour applications robotiques pluriaxiales

triflex® RSD et triflex® RSP    

E4.112 : la famille s´agrandit

De nouveaux éléments viennent compléter la gamme modulaire E4.1 d´igus®.

E4.112 : la famille s´agrandit    

Pour tuyaux de grande taille - configuration plus variable encore

Une nouvelle gamme à étriers ouvrables vient d´être mise au point pour les Séries 2400, 2600 et 3400 du Système E2/000 d´igus®, le standard des Chaînes Porte-Câbles.

Pour tuyaux de grande taille - configuration plus variable encore    

twisterband : rotations de 7000°

2 nouvelles tailles et une nouvelle hauteur intérieure maintenant disponibles pour tourner 10 fois autour de son propre axe.

twisterband : rotations de 7000°    

Rouler plutôt que glisser

Depuis plus de 10 ans, la gamme rol e.chain® et les applications complexes s´entendent à merveille.

Rouler plutôt que glisser    

guidelok E2/000

L´utilisation d´une Chaîne Porte-Câbles de plus petites dimensions permet de réaliser des applications en utilisant nettement moins d´espace.

guidelok E2/000    

Module de surveillance électronique

Le système "PPDS" (Push Pull Force Detection) d´igus surveille en ligne les forces de poussée et de traction agissant sur les Chaînes Porte-Câbles.

Module de surveillance électronique    

Gaine RX : nouvelle hauteur intérieure

La solution pour le guidage de l´énergie dans les zones à copeaux – nouvelle taille RX32 disponible

Gaine RX : nouvelle hauteur intérieure    

E2 micro 074/094

Les petites soeurs de la très populaire Chaîne Porte-Câbles Série 14.

E2 micro 074/094    

guidelok slimline "F"

Guidage vertical sûr des Chaînes Porte-Câbles pour les transstockeurs très rapides.

guidelok slimline "F"    

Micro flizz®

Petite Chaîne Porte-Câbles vue de profil : les courses longues maîtrisées, sans risque de panne, avec de toute petites Chaînes Porte-Câbles.

Micro flizz®    

E4/light - nouvelle hauteur interne

Le Système E4/light éprouvé, en de nouvelles hauteurs intérieures.

E4/light - nouvelle hauteur interne    

Gaines E4 en une nouvelle largeur

Séries R4.80 et R608 disponibles dès à présent en une nouvelle largeur.

Gaines E4 en une nouvelle largeur    

E4.1 en une nouvelle largeur

Séries E4.32 et E4.42 disponibles dès à présent en une nouvelle largeur.

E4.1 en une nouvelle largeur    

Serre-câbles chainfix

Séparateurs serre-câbles igus® à dents intégrées.

Serre-câbles chainfix    

triflex® R : version B

Nouveau : 3 nouvelles tailles maintenant disponibles avec le principe de l´attache-remorque encore perfectionné grâce à une butée supplémentaire pour une stabilité encore accrue.

triflex® R : version B    

Gaine protectrice et thermoprotectrice

Gaines thermoprotectrices et gaines protectrices résistantes à l´abrasion à ajouter ultérieurement.

Gaine protectrice et thermoprotectrice    

Première mondiale : air.chain - la "Chaîne Porte-Câbles qui marche toute seule"

Disponible comme étude pour les clients audacieux et aimant essayer quelque chose de nouveau, éventuellement comme version "bêta-testeur".

Première mondiale : air.chain - la "Chaîne Porte-Câbles qui marche toute seule"    

Outil de montage

Des outils de montage pour une ouverture facile de presque toutes les Chaînes Porte-Câbles E2/000

Outil de montage    

guidefast : système clés en main pour ponts roulants

Goulotte destinée à un montage latéral rapide et simple sur la poutre d´un pont roulant standard.

guidefast : système clés en main pour ponts roulants    

En savoir plus sur ATEX et ESD

Matériaux igus® pour les applications ATEX et ESD.

En savoir plus sur ATEX et ESD    

Service montage

Assurez-vous d'un montage sans faute, évitez les temps d'arrêt et les frais supplémentaires…

Service montage    

Système d´expertise chaînes porte-câbles QC. 60

Le système d´expertise QC.60 pour chaînes porte-câbles vous permet de trouver rapidement et simplement des systèmes de chaînes porte-câbles adaptés à votre application

Système d´expertise chaînes porte-câbles QC. 60    

Sélection express Chaînes Porte-Câbles

Conception et calcul de votre Chaînes Porte-Câbles pour courses jusqu´à 13 m.

Sélection express Chaînes Porte-Câbles    

Configurateur d'équipement de robots avec des chaînes porte-câbles

Le configurateur de chaînes porte-câbles pour l'équipement de robots vous permet de trouver et de configurer un équipement complet et adapté à votre robot en quelques étapes seulement.

Configurateur d'équipement de robots avec des chaînes porte-câbles    

Cable de données CF240.PUR

Câble de données économique en PUR pour les Chaînes Porte-Câbles utilisées dans les machines-outils, résistance aux agents optimisée et homologation UL-CSA.

Cable de données CF240.PUR    

Connecteurs igus® - Série Yamaichi Y-CONKIT

Ajout des connecteurs Yamaichi à notre gamme connectique igus®.

Connecteurs igus® - Série Yamaichi Y-CONKIT    

Câble de données en PVC CF211

Après de nombreuses séries de tests, le rayon de courbure a pu être réduit de 10 x d à 7,5 x d.

Câble de données en PVC CF211    

Câbles de données en TPE CF11

Après de nombreuses séries de tests, le rayon de courbure a pu être réduit de 10 x d à 6,8 x d.

Câbles de données en TPE CF11    

CF THERMO

Câble de mesure thermocouple en PUR chainflex® pour les mouvements constants

CF THERMO    

Câble USB 3.0 chainflex®

Le nouveau câble chainflex® USB 3.0, mis au point pour le nouveau standard USB.

Câble USB 3.0 chainflex®    

CF ROBOT

Câbles robotiques dédiés à la torsion disponibles sur stock

CF ROBOT    

Câble de commandes CF77.UL.D

Après de nombreux tests, la gamme de câbles présentée en 2008 part à la conquête du secteur robotique.

Câble de commandes CF77.UL.D    

ProfiNet

Une nouvelle extension de notre gamme bus optimisée en termes de coûts, avec un nouveau bus industriel.

ProfiNet    

Répartiteur actionneur/capteur

Pour la connexion de répartiteurs actionneur/capteur (5 x d) Câble de connexion M23.

Répartiteur actionneur/capteur    

Nouveaux câbles pour servomoteurs

igus® a encore élargi sa gamme de câbles readycable® et offre maintenant plus de 1600 câbles confectionnés sélon différents standards.

Nouveaux câbles pour servomoteurs    

Configurateur câbles et connectique QuickPin 2.0

Faire son choix parmi plus de 950 câbles chainflex® et 3000 composants connectique, configurer le câble en ligne, commander directement. En 3 minutes seulement.

Configurateur câbles et connectique QuickPin 2.0    

Paliers Lisses Polymères - iglidur®, igubal®, drylin® et xiros®

iglidur® se met au vert...

Ce nouveau matériau, basé à 54 % sur des matières renouvelables, ne répond pas moins à des exigences techniques élevées.

iglidur® se met au vert...    

Palier pour charges élevées

Quand les charges sont extrêmes et que les solutions Paliers Lisses iglidur® existantes arrivent à leurs limites, l´iglidur® Q2 est parfaitement dans son élément.

Palier pour charges élevées    

ultra résistant aux agents...

Utilisation possible jusqu´à +250 °C, résistance extrême aux agents, même dans les opérations de nettoyage à l´eau oxygénée.

ultra résistant aux agents...    

Paliers Lisses détectables

En cas de problème, les bouts de palier peuvent être détectés sur la ligne de production.

Paliers Lisses détectables    

Rondelle ressort Polysorb

Nouvelle variante Polysorb pour les applications exigeant une absorption élevée et une résistance extrême aux agents chimiques

Rondelle ressort Polysorb    

Barres en iglidur® J350

Un matériau qui maîtrise parfaitement les rotations et les températures élevées.

Barres en iglidur® J350    

Barres conformes aux exigences du FDA

Un matériau vraiment universel pour les applications dans le domaine alimentaire et pharmaceutique.

Barres conformes aux exigences du FDA    

iglidur® A180 - Ebauches

Matériaux iglidur® sous forme de barres ou usinés dans la forme souhaitée en quelques jours.

iglidur® A180 - Ebauches    

Rotule angulaire démontable

Raccord économiques, nombreuses combinaisons possibles.

Rotule angulaire démontable    

Palier à semelle de grand diamètre

L´utilisateur dispose maintenant d´un palier à semelle de grand diamètre, sans entretien comme pour les autres modèles.

Palier à semelle de grand diamètre    

Rotules lisses à tout(s) prix

Cette nouvelle variante de rotule lisse de la gamme dimensionnelle E constitue une alternative à nos produits standard, à caractéristiques techniques identiques.

Rotules lisses à tout(s) prix    

Composants igubal® à métal détectable

Les paliers rotulés igubal®sont faciles à trouver en cas de mauvais utilisation ou de crash de l´installation en raison de leurs matériaux détectables.

Composants igubal® à métal détectable    

Boîtier séparable drylin® RJUMP

Boîtier réalisé en polymères hautes performances et associé aux flms lisses éprouvés en iglidur® J.

Boîtier séparable drylin® RJUMP    

Ecrou en deux parties pour vis trapézoïdale

Les écrous drylin® TR sont sans lubrifiant et sont moulés par injection en iglidur® J.

Ecrou en deux parties pour vis trapézoïdale    

drylin® avec roulements à billes

Table linéaire drylin® à vis trapézoïdale montée sur roulement à billes

drylin® avec roulements à billes    

Renvoi d´angle WT-4 pour charges élevées

Les renvois d´angle drylin® SHT-WT offrent une flexibilité extrême pour le positionnement.

Renvoi d´angle WT-4 pour charges élevées    

Moteurs drylin® E

Le perfectionnement logique de la gamme linéaire modulaire sans lubrifiant drylin®.

Moteurs drylin® E    

drylin® E NEMA 23XL

Moteur pas à pas drylin® E NEMA 23XL

drylin® E NEMA 23XL    

drylin® E NEMA 34

Moteur pas à pas drylin® E NEMA 34

drylin® E NEMA 34    

Câbles de raccordement moteur

Les câbles de raccordement chainflex® constituent le complément idéal de la gamme drylin® E.

Câbles de raccordement moteur    

Capteurs de fin de course et de référence

La compacité et le montage simple des capteurs s´inscrivent de façon logique dans l´esprit modulaire de la gamme drylin® E.

Capteurs de fin de course et de référence    

Entraînements à vis "zero backlash"

Entraînements à vis hélicoïdale pour le déplacement rapide de petites charges.

Entraînements à vis "zero backlash"    

Ecrous "anti backlash" TR

Ecrous "anti backlash" drylin® TR : nouvelles tailles.

Ecrous "anti backlash" TR    

Module linéaire à courroie crantée ZLW-1660 - nouvelle taille disponible

Nouvelle taille pour le module linéaire à courroie crantée ZLW-1660

Module linéaire à courroie crantée ZLW-1660 - nouvelle taille disponible    

Arbre flexible drylin®

Le complément idéal des tables linéaires à vis drylin®.

Arbre flexible drylin®    

SLW - "stop & go"

Cette fonction supplémentaire pour chariots linéaires permet d´utiliser un nombre illimité de chariots sur un seul guidage.

SLW - "stop & go"    

easytube à fixation unilatérale

La nouvelle bride support permet une fixation unilatérale verticale (et horizontale) d´easytube.

easytube à fixation unilatérale    

easytube - version plus légère encore

SET-25 en variante à chariot au poids optimisé pour tous les déplacements où le prix joue un grand rôle

easytube - version plus légère encore    

Table linéaire à vis montée sur roulement à billes

Unité linéaire et écrou de vis trapézoïdale totalement autolubrifiants.

Table linéaire à vis montée sur roulement à billes    

Chariot compact

Ces chariots compacts et plats sont réalisés à partir de profilés d´aluminium fraisés, puis anodisés.

Chariot compact    

drylin® N 130°

Ce guidage d´une largeur de 27 mm seulement est autolubrifiant et peut être utilisé jusqu´à 130 °C.

drylin® N 130°    

Embouts drylin® N

Les nouveaux embouts en polymères destinés aux rails drylin® N évitent de "perdre" les chariots.

Embouts drylin® N    

Chariot hybride drylin® W

Rouler et glisser, deux fonctions maintenant rassemblées en un système complet sur rails doubles drylin® W.

Chariot hybride drylin® W    

drylin® E NEMA 17

Moteur pas à pas drylin® E NEMA 17

drylin® E NEMA 17    

drylin® E NEMA 23

Moteur pas à pas drylin® E NEMA 23

drylin® E NEMA 23    

Unités linéaires SAW pour moteurs électriques

Unité linéaire prête à raccorder à votre moteur pas à pas de type NEMA 17 et 23.

Unités linéaires SAW pour moteurs électriques    

Accessoires drylin® E

Elément d´écartement, bride support moteur et accouplement adaptés à la combinaison table linéaire / moteur.

Accessoires drylin® E    

Disques de glissement drylin® RSDJ

Disques de glissement drylin® en polymère hautes performances iglidur® J disponibles sur stock.

Disques de glissement drylin® RSDJ    

Configurateur drylin® W avec produits spéciaux

Sélection simple et rapide d´un rail double et du chariot correspondant.

Configurateur drylin® W avec produits spéciaux    

Configurateur de technique d´entraînement drylin®

Saisissez les données dont vous disposez pour votre application. Comparez ensuite rapidement et simplement, en ligne, les Guidages Linéaires correspondants proposés.

Configurateur de technique d´entraînement drylin®    

Roulements à billes en de nouvelles tailles

La gamme standard économique xiros® B180 destinée aux températures jusqu´à 80°C a maintenant de nouvelles tailles 625 et 6002.

Roulements à billes en de nouvelles tailles    

Bille porteuse en polymères en nouvelles tailles

La bille porteuse xiros® en polymère xirodur® B180 destinée au transport sans lubrifiant de produits sensibles est maintenant aussi disponible en taille 522.

Bille porteuse en polymères en nouvelles tailles    

Plateau tournant à billes en de nouvelles tailles

Le plateau tournant à billes xiros® est aussi disponible dès à présent en taille 100.

Plateau tournant à billes en de nouvelles tailles    

xiros® conducteur

Les roulements à billes en polymère xiros® F180 offrent dès à présent une protection contre les décharges électrostatiques.

xiros® conducteur    

Anneaux de fixation xiros®

Les anneaux de fixation xiros® en inox permettent de retenir les billes porteuses en polymères xiros® dans une position autre que leur position horizontale standard.

Anneaux de fixation xiros®    

Accessoires PRT

Disques de support montés PRT pour plateaux tournants en variante polymères économique.

Accessoires PRT    

PRT-01 à bride carrée

Le plus petit plateau tournant PRT, en taille 20, avec une bride carrée pour gagner de la place.

PRT-01 à bride carrée    

PRT-01 avec fonction de blocage

Plateau tournant PRT-01-30 à anneau extérieur et fonction de blocage pour arbres tolérancés 30h7.

PRT-01 avec fonction de blocage    

Blocage manuel PRT-HK-30

le blocage manuel PRT destiné à bloquer le plateau rapide par friction est maintenant disponible en taille 30.

Blocage manuel PRT-HK-30    

Plateau tournant iglidur® PRT-01-20

iglidur® PRT-01-20 - le plus récent et le plus petit membre de la famille 01 éprouvée.

Plateau tournant iglidur® PRT-01-20    

Plateau tournant hautes températures

La variante hautes températures de la gamme 01 est maintenant aussi disponible pour la taille la plus grande !

Plateau tournant hautes températures    

PRT-01 avec joint

L´insensibilité à la saleté et la robustesse des plateaux tournants iglidur® PRT peuvent encore être améliorées en faisant appel à un joint.

PRT-01 avec joint    

PRT à disque central denté

Cette variante entre en ligne de compte pour le cas où la combinaison avec une roue dentée en polymères ou une crémaillère en polymères ne serait pas possible.

PRT à disque central denté    

robolink

Entraînement pour robolink

Poulie d´entraînement avec tendeur de câbles robolink

Entraînement pour robolink    

Outil tendeur de câbles

Outil tendeur de câbles pour tensions simples

Outil tendeur de câbles    

Unité d´entraînement avec bras articulé à 5 axes

Unité d´entraînement robolink® avec bras articulé à 5 axes

Unité d´entraînement avec bras articulé à 5 axes    

Articulation à angle de pivotement de 180°

Nouvelle variante de l´articulation RL-50 avec périmètre d´intervention modifié du pivotement.

Articulation à angle de pivotement de 180°    

Bras articulé

Bras articulé à 4 degrés de liberté

Bras articulé    

Tubes de raccordement robolink®

Tubes de raccordement robolink® d26

Tubes de raccordement robolink®    

Technique de fixation ou accessoires robolink

Technique de fixation pour robolink

Technique de fixation ou accessoires robolink    

Détails technique des câbles robolink

Détails technique des câbles robolink

Détails technique des câbles robolink    

Câble

Câble d´entraînement très solide (3.800 N) à câble en Dyneema.

Câble    

Pignon

Entraînement pour robolink

Pignon    

Poulie

Détails technique des câbles robolink

Poulie    

Unité d´entraînement

Unité d´entraînement pour un bras articulé à 4 axes.

Unité d´entraînement    

Archives nouveautés et extensions de gammes

2010

2009

2008