Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nouveautés Chaînes Porte-Câbles Automne 2010

Nouvelle taille E1

Système E1 - bande modulaire d'une pièce pour les applications simples

Nouvelle taille E1    

twisterband

Mouvements rotatifs jusqu´à 3000° avec la twisterband : compacte, modulaire, économique.

twisterband    

PickChain

PickChain : la Chaîne de transmission modulable et intelligente pour des solutions de Pick & Place.

PickChain    

Système E4/light : une nouvelle hauteur intérieure disponible

La gamme E4/light est la série privilégiée pour les applications exigeant des Chaînes Porte-Câbles légères tout en étant très stables.

Système E4/light : une nouvelle hauteur intérieure disponible    

E4/00 avec nouvelle largeur interne

La gamme de Gaines Porte-Câbles à succès E4/00 d´une hauteur interne de 108 mm, maintenant disponible avec une nouvelle largeur interne de 500 mm.

E4/00 avec nouvelle largeur interne    

Chaînes Porte-Câbles nouveautés et extensions de gammes 2010

twisterband

Mouvements rotatifs jusqu´à 3000° avec la twisterband : compacte, modulaire, économique.

twisterband    

twisterchain

Nouvelle génération de TwisterChain igus® : robuste, silencieuse, pour charges élevées

twisterchain    

Chaîne sans fin

Chaîne sans fin : la première Chaîne Porte-Câbles du monde à mouvement continu

Chaîne sans fin    

PickChain

PickChain : la Chaîne de transmission modulable et intelligente pour des solutions de Pick & Place.

PickChain    

triflex® R

triflex® R - sécurité encore accrue : grande résistance pour une protection maximale.

triflex® R    

triflex® RS

Solution complète triflex® RS – maintenant disponible pour plus de 100 modèles de robots.

triflex® RS    

triflex® R version B+C

Stabilité radiale 4 fois plus grande, résistance en torsion plus élevée, 50% de plus sans effort

triflex® R version B+C    

Système AUTO-GLIDE

Le système AUTO-GLIDE rend superflu les goulottes de guidage gênantes sur les applications à courses longues.

Système AUTO-GLIDE    

Nouvelle gamme
de séparateurs pour E2/000

Nouvelle gamme de séparateurs pour E2/000, les câbles tiennent encore plus longtemps

Nouvelle gamme de séparateurs pour E2/000    

Nouvel outil de montage

Ouverture rapide des Chaînes Porte-Câbles E2/000 avec le nouvel outil de montage

Nouvel outil de montage    

Guidelok Slimline

Guidelok Slimline : guidage vertical économique et sûr pour Chaînes Porte-Câbles

Guidelok Slimline    

Nouvelle Gaine RX étanche aux copeaux

Nouvelle cote de Gaine RX ouvrable, étanche aux copeaux. Testée par le TÜV

Nouvelle Gaine RX étanche aux copeaux    

Système E4/light : une nouvelle hauteur intérieure disponible

La gamme E4/light est la série privilégiée pour les applications exigeant des Chaînes Porte-Câbles légères tout en étant très stables.

Système E4/light : une nouvelle hauteur intérieure disponible    

Nouvelle largeur Gaine R4.80

Nouvel élargissement de la gamme de Gaines Porte-Câbles igus® R4.80 ouvrables et étanches aux copeaux.

Nouvelle largeur Gaine R4.80    

Système de serre-câbles enfichables
en polymères CFB

Des éléments de liaison en
polymères permettent de soulager les efforts de traction sur les câbles dans un espace restreint à l´aide de blocs en PU.

Système de serre-câbles enfichables en polymères CFB    

E4.350 nouvelle version

Très grande taille, faibles forces d´entraînement requises, maintenant disponible en série.
Guider des charges élevées de façon sûre et efficace.

E4.350 nouvelle version    

E-Rover : sécurité accrue sur les courses longues

E-Rover : solution pour l´approvisionnement en électricité et en données des installations à grues non ferroviaires.

E-Rover : sécurité accrue sur les courses longues    

P4.32 avec nouvelle goulotte de guidage

Les Chaînes Porte-Câbles à roulettes P4 d´igus® sont une bonne solution pour les courses extrêmement longues et les grandes vitesses.

P4.32 avec nouvelle goulotte de guidage    

Grande longévité & compatibilité salles blanches

L´incroyable durée de vie de l´élément de raccordement E6 a été confirmée par une expertise de la faculté de technologie électrique de l´Institut supérieur technologique de Cologne.

Grande longévité & compatibilité salles blanches    

Séparateurs ménageant les câbles

Elargissement de la gamme de séparateurs ménageant les câbles pour les Séries E2 micro, E4/light et E6.

Séparateurs ménageant les câbles    

Elargissements de gammes

Elargissement des gammes Zipper, E2/000 et EasyChain®

Elargissements de gammes    

Elément de fixation E1

Nouvel élargissement de la gamme de Gaines polyvalentes du système E2/000.

Elément de fixation E1    

Service montage

Assurez-vous d'un montage sans faute, évitez les temps d'arrêt et les frais supplémentaires…

Service montage    

Calcul de la
durée de vie des Chaînes Porte-Câbles QuickLife

Quelques clics suffisent pour obtenir des informations sur la durée de vie prévisible d'une Chaîne Porte-Câbles.

Calcul de la  durée de vie des Chaînes Porte-Câbles QuickLife    

Système d´expertise chaînes porte-câbles avec recherche de câbles

Avec le système d´expertise pour chaînes porte-câbles, configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou glissantes et applications suspendues.

Système d´expertise chaînes porte-câbles avec recherche de câbles    

Remplissage automatique
Remplissage QuickChain

Le nouveau système d´expertise intégré pour le remplissage met maintenant automatiquement en oeuvre les propositions de remplissage.

Remplissage automatique Remplissage QuickChain    
Autres nouveautés :

Archives nouveautés et extensions de gammes

2009

2008

2007