Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Présentation du module linéaire « endless gear » EGW (vidéo en anglais)

drylin® EGW, le module linéaire « endless gear »

Vous êtes à la recherche d'un système linéaire pour courses longues ? Alors, découvrez notre module linéaire « endless gear » à entraînement à crémaillère. Un rail pouvant avoir une longueur illimitée en emboîtant des segments permet le pilotage de plusieurs chariots en parallèle ou indépendamment les uns des autres. La course peut aussi être prolongée a posteriori en ajoutant des segments à crémaillère, de manière aussi simple que pour le circuit d'un petit train. 

Le système modulaire drylin EGW vous fournit le tout, venant d'un même fournisseur: le guidage linéaire, les chariots, les chaînes et les câbles pour l'alimentation en énergie – prêts à monter si vous le souhaitez, moteur et carte de pilotage compris.
 
Améliorer la technicité avec les nouveautés igus

Améliorer la technicité

  • Éléments à crémaillère pouvant être étendus de façon modulaire (sans fin)
  • Pour les applications > 2 000 mm
  • Pour les mouvements très dynamiques
  • Fonctionnement séparé et simultané de plusieurs chariots
  • Préparé pour le raccordement de moteurs électriques drylin®
Baisser les coûts avec les nouveautés igus

Baisser les coûts

  • Utilisation avec le rail standard drylin® W WS-20
  • Chariot avec patin à film échangeable
    directement sur le rail
  • Livraison prête à l'emploi possible, avec moteur et carte de pilotage
  • Utilisation efficace du support du guidage linéaire
Preuves

Preuves

  • Charge de 200 N, vitesse de 1 m/s, température ambiante,
    course totale de 15 000 mm/cycle, testé sur 250 000 cycles
Durabilité

Durabilité

  • 100 % sans graisse grâce aux polymères igus® hautes performances
    dans tous les logements
  • Sans entretien grâce aux polymères hautes performances autolubrifiants igus®
  • igus® investit depuis le début dans Mura
    Technology et encourage ainsi le recyclage
    chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes :
    hydroprs

Autres informations sur le test en laboratoire

Module linéaire drylin® EGW-20 à entraînement à crémaillère

  • Guidage linéaire : drylin® W
  • Moteur : moteur pas à pas NEMA34 drylin® E avec codeur / moteur brushless
  • Course : 8 000 mm
  • Structure : modulaire, 5 segments de rail
  • Charge : centrée 200 N
  • Vitesse : 1 m/s
  • Cycles de test : 250 000 cycles de test comme objectif / 600 000 cycles de test atteints
(vidéo en anglais)

Plus d'informations sur le module linéaire EGW



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.