Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Photo produit TR.RSEL.60

Système de rappel linéaire économique
TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Economies au niveau de l’espace de montage et des coûts

Les nouveaux systèmes igus® TR.RSEL.60 et TR.RSEL.65 sont des élargissements de la gamme de systèmes de rappel RSEL qui comptait déjà une taille 70 et une taille 85. Les tailles 60 et 65 pour triflex® R permettent par exemple de réaliser des systèmes de manipulation plus économiques dans le secteur automobile par exemple. La structure modularisée de la série RSEL le permet et se prête donc à une vaste gamme d'usages.
 

Demande de renseignements sur le nouveau système triflex R

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Rappel jusqu'à 380 mm
  • Ajout ultérieur facile
  • Evite la formation de boucles au niveau des axes 4 à 6
  • Réduction de l'usure de la chaîne porte-câbles avec une tôle de guidage en option placée derrière le système de rappel     
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Longue durée de vie 1)2)
  • Réduction des arrêts, sans entretien
  • Structure modularisée s'ajoutant aux systèmes de rappel TR.RSEL.70 et TR.RSEL.85
Preuves

Preuves

  • Testé dans le laboratoire igus® : Résistance et force de rappel des câbles en caoutchouc et usure des paliers et guidages testées dans le laboratoire igus®. Test en cours avec 13.000 cycles par jour (photo du 17.04.2020)1)2)
Recyclage

Durabilité

  • Remplacement possible des pièces d'usure du système
  • Revêtement en poudre thermolaqué 100% sans émissions (sans COV)
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin
    de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel que soit son fabricant. Vous recevrez un bon d'achat.
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : Plastic2oil

Pourquoi ces nouvelles tailles ?

  • Les tailles 60 et 65 qui viennent s'ajouter aux tailles 70 et 85 existantes permettent de gagner encore de la place et de réduire encore le poids.  Les tailles 60 et 65 permettent en outre des faire des économies sur les applications à faible remplissage.
 
  • La force de rappel a été adaptée aux nouvelles tailles, et est constante sur 380 mm.
 
  • Le système offre également un support qui réduit encore l'usure de la chaîne. Ce support peut être rapidement démonté si la place ne suffit pas.  
TR.RSEL.60 + 65 gif

Présentation de la nouveauté TR.RSEL.60

Présentation produit en 22 secondes



1) Résistance et force de rappel des câbles en caoutchouc utilisés
2) Usure des paliers et guidages

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.