Notre tâche consiste à innover constamment dans le domaine des chaînes porte-câbles et des câbles. Avec ces produits, nous vous permettons de réduire vos coûts tout en augmentant encore la qualité de vos machines et installations, selon le principe « Améliorer la technicité. Baisser les coûts. ».
Chez igus, nous prenons aussi nos responsabilités et souhaitons contribuer à la réduction des déchets en plastique et à l'amélioration du recyclage. Lorsque des chaînes porte-câbles arrivent en fin de vie, nous en récupérons les composants dans le cadre de notre programme de recyclage igus. Obtenez aussi plus d'informations sur nos investissements dans le recyclage chimique de Mura Technology Limited.
La nouvelle brochure en ligne contient une présentation des produits, les données techniques, les cotes et des photos et a aussi été enrichie avec des informations supplémentaires, notamment des liens vers la boutique en ligne, des livres blancs, des articles de blog et des vidéos explicatives. L'ensemble de la brochure ainsi que des pages individuelles sont faciles à télécharger. La brochure interactive peut aussi être partagée avec des collègues par e-mail ou via les réseaux sociaux.
Améliorer la technicité : Guidage du courant électrique, des données, des liquides ou de l'air sans collecteur tournant. Utilisation possible avec tout
type de câble.
Baisser les coûts : Absence de collecteur tournant et réparations peu coûteuses, les différents composants pouvant être remplacés séparément.
Améliorer la technicité : Transmission du courant électrique et des données dans les espaces réduits et pour les courses rapides dans les allées. Guidage de l’énergie, des données, de l’air et des liquides dans un seul et même système.
Baisser les coûts : 88% de temps de montage de moins que pour les goulottes en aluminium. A partir de 49 euros/mètre prêt à l'emploi, système comprenant une chaîne porte-câbles série 2400.07AG.075.0, un filin de guidage, un câble bus confectionné et 5 monoconducteurs de à 6 mm².
Améliorer la technicité : Système de guidage des câbles pouvant accueillir des câbles de votre choix
et d'une forme très compacte. Structure modulaire composée de profilés pouvant être raccordés les uns aux autres et adaptés en longueur.
Baisser les coûts : Les câbles peuvent être remplacés rapidement sans avoir à changer tout le guidage. Kit flexible de montage standard pour de nombreuses applications en salles blanches.
Améliorer la technicité : Le module rotatif peut être utilisé pour tout type de câble.
Baisser les coûts : Adaptation possible à l'évolution de l'équipement technique grâce à un échange simple du câble utilisé.
Améliorer la technicité : Remplissage simple. Design intuitif. Système modulaire flexible
Baisser les coûts : 50 % de temps de montage de moins qu'avec des étriers chainfix conventionnels
Améliorer la technicité : 36 mois de garantie sur tous les composants de chaînes porte-câbles défaillants en raison de l'usure. Déterminer avec précision la durée de vie d'une chaîne porte-câbles en fonction de ses paramètres d'utilisation.
Baisser les coûts : Toujours choisir la chaîne porte-câbles la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner et obtenir des pièces de rechange gratuite pour les chaînes porte-câbles défaillantes pour des raisons d'usure.
Améliorer la technicité : Gain de temps au montage de 40 % par rapport à la série E4.1. 10 % de poids en moins : les évidements réduisent le poids sans incidence sur la stabilité.
Baisser les coûts : Temps de montage et coûts réduits grâce à l’ouverture et à la fermeture des chaînes sans outil. Coûts de process réduits avec les outils en ligne igus®.
Améliorer la technicité : Surfaces de glissement augmentées de 20 à 30 % par rapport aux séries précédentes. Le nouveau produit standard pour les applications soumises à des charges moyennes.
Baisser les coûts : Rapport poids et cotes amélioré par rapport à la série précédente et temps de montage nettement plus court. Baisse des coûts de process
avec les outils en ligne igus.
Améliorer la technicité : Goulotte de guidage verticale en polymère à montage rapide. Peut être combinée à une chaîne porte-câbles à la place d'un rail conducteur afin de pouvoir aussi guider des signaux lumineux, des liquides et de l'air en toute sécurité dans un seul et même système.
Baisser les coûts : Montage très simple et extrêmement rapide. Le système guidelite ECO est disponible prêt à l'emploi à partir de 38€/m (ensemble comprenant goulotte, chaîne porte-câbles E2.15.050.048.0, remplissage avec 5 monoconducteurs de 6 mm² plus un câble bus ou fibre optique).
Améliorer la technicité : Gaine annelée composée d'une coque inférieure et d'une coque supérieure qui, emboîtées, forment un espace entièrement fermé, facile à remplir et pouvant être ouvert comme une fermeture éclair.
Baisser les coûts : Entretien et inspection faciles des câbles. Augmentation de la durée de vie des câbles par la détermination d'un rayon de courbure minimum.
Améliorer la technicité : Combine les avantages de la série éprouvée e-skin SK pour de plus grandes longueurs autoportantes et de la série e-skin SKS avec un matériau élastique pour une plus petite hauteur de montage.
Baisser les coûts : Entretien et inspection faciles des câbles, système respectueux des câbles grâce à un rayon de courbure minimum défini.
Améliorer la technicité : Réalisation de courses autoportantes avec le guidage des câbles sans particules pour salles blanches e-skin flat . Echange rapide grâce au raccordement entre les différents e-skin flat single pods et toute autre gaine e-skin flat.
Baisser les coûts : Les câbles peuvent être remplacés rapidement sans avoir à changer tout le guidage. Système modulaire standard flexible pour de nombreuses applications en salles blanches.
Améliorer la technicité : Système modulaire, facile à ajouter ultérieurement et disponible en version confectionnée sur demande. Design individuel pour une adaptation rapide aux différents modèles SCARA. Guidage sûr des câbles et des tuyaux.
Baisser les coûts : Entretien simple et rapide. Très performant dans le test en cours. 250.000 cycles en 10 jours. Les composants peuvent être échangés séparément. Réduction des temps d'arrêt grâce à un montage et un démontage rapides.
Améliorer la technicité : Système modulaire à ouverture simple. Tous les composants peuvent être échangés séparément et offrent une protection contre les impacts.
Baisser les coûts : Solution clé en main possible. Connecteurs, contrôle électrique et coffret à bornes compris. Intégration possible d'isense, en option, pour un entretien planifiable.
Améliorer la technicité : Pas de contacts et guidage de tous les agents dans un seul et même système. Réduction du poids de 85 % par rapport àune goulotte de guidage en acier.
Baisser les coûts : 70 % d'économies par rapport à une goulotte de guidage en acier comparable. Pas de minimum de commande : système économique à partir de l'unité.
Améliorer la technicité : 50 % de poids de moins que les chaînes en acier courantes et 50 % de longueur autoportante de plus que les chaînes en polymère.
Baisser les coûts : 50 % de poids de moins que les chaînes en acier courantes. Cette réduction du poids permet d'avoir des charges utiles plus élevées.
Améliorer la technicité : Remplissage facile grâce au « principe easy » décalé latéralement qui permet d'insérer facilement des câbles tout en évitant qu'ils ne ressortent facilement.
Baisser les coûts : Le remplissage sans outil grâce au « principe easy » permet de réduire le temps de montage et les coûts.
Améliorer la technicité : Résistance et durabilité pour les applications dynamiques, dimensions réduites par rapport aux étriers normaux.
Baisser les coûts : Montage faisant gagner du temps et de l’espace.
Améliorer la technicité : Manipulation aisée grâce à des petits tronçons de 500 mm. Avec en plus une résistance à l'usure 5 fois plus élevée grâce au matériau optimisé en termes tribologiques.
Baisser les coûts : Bandes de glissement avec une durée de vie plus longue pour le même prix que le modèle précédent. Entretien nettement moindre
Améliorer la technicité : Système pesant seulement 2,2 kg pour un rappel allant jusqu'à 290 mm. Evite la formation de boucles sur les axes 4 à 6.
Baisser les coûts : Longue durée de vie. Réduction des arrêts & absence d'entretien.
Améliorer la technicité : Rappel allant jusqu'à 380 mm. Ajout ultérieur facile
Baisser les coûts : Longue durée de vie. Réduction des arrêts, sans entretien
Améliorer la technicité : Les trous oblongs permettent un réglage en continu du module à tiges ressorts. Faible usure en raison de la retenue de la chaîne porte-câbles au-dessus des axes 4 à 6.
Baisser les coûts : Réduction des arrêts, système sans entretien. Une solution complète en 8 clics seulement avec le configurateur en ligne.
Grande variété d’espaces de montage et d'environnements Grand choix de produits : vous trouvez immédiatement la solution qui convient. Avec 36 mois de garantie.
Configurer des chaînes porte-câbles en ligne en tout confort ou demander des renseignements à un spécialiste pour un projet donné.
Toutes les informations sur nos nouveaux produits et nos élargissements de gammes dans le catalogue gratuit.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24