Mon interlocuteur
Sélectionner un département
Tailles de vis

Entraînements à vis dryspin® efficaces avec de nouveaux pas

L'alternative sans graisse aux vis à billes, maintenant en de nouvelles tailles :

igus élargit sa gamme de vis hélicoïdales dryspin® en y ajoutant de nouveaux pas. Pour les nouveaux filets 6.35x2.54 LH, 12.7x12.7 ainsi que 10x3, 16x10, 20x5 et 5x10, drylin propose maintenant des vis hélicoïdales et les écrous correspondants.
 
Les vis hélicoïdales dryspin sont une alternative économique et à haute technicité avec leurs filets optimisés, leur rendement élevé, leurs flancs arrondis pour un fonctionnement sans bruit et sans vibrations ainsi que leurs filets asymétriques pour une longue durée de vie.
 

Commander

Tailles de vis

Améliorer la technicité

  • Nouvelles vis dryspin® avec un pas de 6.35x2.54 LH, 12.7x12.7, 10x3, 16x10, 20x5 et 5x10
  • Mouvement peu bruyant grâce à la géométrie arrondie des filets
  • Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie 

Tailles de vis

Baisser les coûts

  • Outils en ligne pour la configuration de vis 
  • Indication directe du prix  
  • Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO 

Tailles de vis

Preuves

  • Calcul en ligne de la durée de vie 
  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins : Calcul de la durée de vie
  • Résistance à la corrosion grâce à l'inox 304
  • Configuration en ligne avec examen de la faisabilité
  • PDF 2D et modèle 3D inclus pour le choix

Tailles de vis

Durabilité

  • Fonctionnement sans graisse
  • Nettoyage simple 
  • Longueur souhaitée sans chutes
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : www.igus.fr/info/plastic-2-oil


(Vidéo en anglais)

Taille DS10x3

La technologie dryspin® bat les concurrents et les vis trapézoïdales

Tailles de vis

Paramètres de test

Charge : 50 N
Course : 140 mm
Vitesse de rotation : 450 tr/min
Durée de l'essai : 150.000 cycles

Tailles de vis

Y = taux d´usure [μm/km]

1. Géométrie d'un concurrent 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3 / inox 304 + iglidur® J / moulage par injection
3. DS10x3 / inox 304 + iglidur® J / moulage par injection

Tailles de vis

Résultat du test

L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre vis dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25% d'usure de moins, jusqu'à 25% de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le produit concurrent et la vis trapézoïdale Tr10x3 .


Rendements plus élevés, durée de vie allongée

La technologie dryspin® y parvient

La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point en 2015 par igus et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles. L'angle de flanc plat permet de convertir de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation.
 
La technologie dryspin confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées. La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou, ce qui permet à son tour à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibrations sous charge.
 
Les écarts plus importants entre les pas dryspin permettent d'augmenter la part (facteur 1,3) du polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas. La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 

Plus d'informations
Photo produit

Vue d’ensemble des produits :


Ecrou cylindriques
à surface de serrage

Photo USP
Ecrou cylindriques à surface de serrage


Ecrou à collerette
à surface de serrage

Photo USP
Ecrou à collerette à surface de serrage


Vis correspondantes
 

Photo USP
Vis correspondantes

Autres informations :

Télécharger la brochure des nouveautés igus®

Tailles de vis

télécharger en un clic le PDf (en anglais) et découvirir les nouveautés 2021.

Télécharger le PDF

Autres nouveautés dryspin®

Photo USP
Découvrir


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24