Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Clip pour goulotte

Le clip pour goulotte guide les câbles fixes

Le clip pour goulotte est un guidage de câbles fixes posés sur la partie extérieure d'une goulotte de guidage en aluminium. Sur les chaînes porte-câbles à alimentation centrale, les câbles peuvent être guidées à l'extérieur de la goulotte vers le point fixe. Le clip est tout simplement clipsé dans la rainure de la goulotte. Un simple crochet d'encliquetage ferme le clip et les câbles peuvent aussi être sécurisés des deux côtés par des colliers.

  • Montage simple
  • Pose de câbles à l'extérieur des goulottes en aluminium igus
  • Fermeture par simple crochet d'encliquetage
  • Soulagement des efforts de traction par colliers

Domaines d'application types :
Courses longues avec goulotte en aluminium, pour câbles fixes

 

Gamme de produits :

RéférenceHauteur intérieureHauteur extérieureLargeur intérieureLargeur extérieure 
SLC.40.17.040 mm73.6 mm17 mm44 mm 4,30 €

Clip pour goulotte


 

1

Guidage pratique de câbles en dehors des goulottes en aluminium igus®.

2

Pour toutes les goulottes en aluminium igus®.

Les clips peuvent être utilisés pour les goulottes suivantes :

Clip pour goulotte

Sans bande de glissement Avec bande de glissement
971.30.SL(A) 971.31.SL
972.02.30.SL(A) 972.02.31.SL
972.30.SL(A) 972.31.SL
972.30.SL(A) 972.31.SL
972.30.SL(A) 972.32.SL
973.30.SL(A) 973.31.SL
974.30.SL(A) 974.31.SL
975.30.SL(A) 975.31.SL

Délais de livraison

Disponible

sur stock

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société *
Tél.  
Prénom *
E-Mail *
Nom *
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CP  *
 

Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.

Ville  
Rue  
Région  
 

Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.

Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.