Un boîtier métallique qui ne nécessite pas de graissage grâce à la combinaison à une calotte échangeable igubal !
Les paliers à semelle et paliers appliques sont sans graisse et sans entretien, ils offrent une grande résistance et sont très économiques. La durée de vie de la calotte échangeable peut aussi être calculée facilement en ligne.
Les produits igubal conviennent à de nombreuses applications en raison de leur insensibilité à la saleté et à la poussière. Ils sont parfaits pour le secteur alimentaire et le secteur agricole mais aussi pour la construction de machines et d'installations. Les boîtiers sont disponibles en des diamètres de 20 mm, 25 mm et 30 mm (autres tailles sur demande).
Adaptés aux nouvelles calottes échangeables fines. Ces paliers sont sans graisse et sans entretien, insensibles à la saleté et à la poussière, résistants à la corrosion et aux agents chimiques. Il y a des bagues en option pour la fixation axiale.
Boutique paliers appliques PFL
Disponibles en longueurs variables à partir de 90 mm, les chapes mobiles permettent un montage rapide et facilitent l'entretien.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24