Tous les paliers lisses polymères iglidur fonctionnent à sec grâce à des lubrifiants solides incorporés, ils sont source d'économies en l'absence d'entretien et ont des délais de livraison courts.
Nous mettons régulièrement au point de nouvelles solutions en polymères hautes performances dédiées à des applications spéciales, comme le palier fortes charges Q2E par exemple, qui est capable d'absorber des charges extrêmement lourdes grâce à sa structure à plusieurs composants et est plus économique que les matériaux composites en fibres comparables.
Que ce soit pour de grosses séries ou pour des prototypes à l'unité, la solution qui convient se trouve dans notre gamme catalogue ou sera fabriquée sur mesure. Le « système d'expertise iglidur » vous permet en outre de calculer gratuitement la durée de vie des paliers lisses iglidur dans votre application, en ligne et sans inscription préalable.
Gamme standard de paliers lisses pour la maintenance prédictive
Air propre dans les avions et les bâtiments avec les paliers lisses iglidur sans graisse en polymères hautes performances.
Face aux très fortes charges, même les polymères high-tech atteignent leurs limites. Le nouveau palier iglidur Q2E a donc une structure à plusieurs composants entièrement nouvelle qui lui permet d'absorber des charges même extrêmement élevées. Le moulage par injection optimisé le rend aussi plus économique que des matériaux composites en fibres
d'une résistance comparable. Aussi disponible avec technologie isense pour paliers intelligents.
Le matériau iglidur E7 utilisé en technique linéaire drylin est maintenant aussi disponible sous forme de paliers lisses en une vaste gamme de tailles. Les paliers lisses réalisés à partir de ce nouveau matériau offrent un excellent coefficient de frottement et d'usure en présence de charges faibles à moyennes.
Ces paliers clips sont réalisés en polymères hautes performances iglidur résistants à l'usure et ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle. Leur structure particulière à clip permet de réaliser une fixation axiale sans emmanchement même dans des logements peu précis. Le nouveau matériau iglidur K230 offre une absorption d'humidité inférieure à celle des paliers clips en iglidur M250 ainsi qu'une plus grande flexibilité.
Le revêtement de composants métalliques est maintenant aussi possible avec les matériaux éprouvés iglidur IC-03 et IC-06. Le revêtement permet aux composants de bénéficier des propriétés d'usure et de glissement des matériaux iglidur résistants à l'usure. Une solution intéressante partout où une combinaison classique arbre-palier n'est pas possible.
Le joint en feutre SG03 évite que de la saleté et de la poussière pénètrent dans le logement et protège ainsi le palier et l'arbre de l'usure et des arrêts.