Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Chaînes porte-câbles e-loop

La chaîne porte-câbles pour les applications verticales difficiles dans les secteurs du pétrole et du gaz, offshore, courant quai et génie civil

e-loop associe les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble Dyneema très résistant à la traction. Idéale pour les mouvements tridimensionnels. Les forces de traction sont absorbées par le câble et conduites dans la structure porteuse par les éléments de fixation. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction.

  • Division interne à 2 compartiments ménageant les câbles
  • Respect des rayons de courbure
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
  • Double protection vissée de tous les éléments pour
    un fonctionnement fiable
  • Eléments de fixation du câble permettant une installation rapide
    et simple

Domaines d'application types : Alimentation en énergie sur les systèmes top-drive, alimentation en courant quai de plateformes flottantes, boucles de maintenance sur plateformes de forage, boucles de câbles pour les éoliennes, alimentation en énergie des machines de génie civil, systèmes d'alimentation en énergie pour chantiers navals

 
Gamme de produits :

RéférenceLargeur intérieureLargeur extérieureRayon de courburePoids 
ELP. 300.01230 mm300 mm500 mm≈22 kg/m Demander
Des données exactes sur les courses et le dynamisme possibles seront fournies une fois que tous les tests seront terminés et que le produit aura été validé.

e-loop  

1

e-loop mobile dans tous les sens, avec une grande résistance à la traction grâce à l'articulation rotulée.

2

Section maximale des câbles de 36 mm (pour un rayon de 500 mm).

e-loop  

Eléments de fixation spéciaux disponibles pour ce produit.

Câbles chainflex®  

Plus de 370 câbles igus chainflex pour une alimentation en énergie et en données sûre et durable en mer, disponibles sur stock avec une garantie de 36 mois.

Délais de livraison  
Disponible

A partir de cet été

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer