Les systèmes linéaires igus sont silencieux, très légers, rapides et parfaitement propres. Ils n'ont pas besoin de graissage supplémentaire puisque leurs éléments de glissement renferment déjà une part homogène de lubrifiants solides.
Le système modulaire linéaire drylin W offre en plus une liberté maximale au niveau de la conception et de la construction de votre guidage linéaire grâce à de nombreuses géométries de rails et variantes de patins. Avec les nouvelles générations de patins hybrides drylin W dotés de rails optimisés, igus minimise encore la force motrice requise pour les mouvements de portes, d'écrans ou de panneaux.
La gamme de guidages télescopiques s'agrandit aussi avec un NT-60 robuste et le nouvel outil en ligne « configurateur d'arbres » permet une configuration rapide et pratique d'arbres ronds sur mesure.
Avec la technique linéaire drylin isense, les guidages linéaires annoncent à l'avance leur besoin en entretien.
Les plaques coulissantes drylin Q assurent le guidage linéaire dans les tubes carrés, les profilés en U ou les profilés plats.
Le rail hybride séduit par son alliance entre fonctionnalité et design. En montage sur chant, il s'avère être le rail de guidage parfait pour les mouvements des portes, des consoles de commande, des panneaux ou des écrans. Structure plate, large appui et fixation par vis de l'arrière confèrent à ce rail un bel aspect pour une grande facilité de mouvement dans les périmètres exposés aux regards.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24